DRV8434

アクティブ

製品詳細

Vs ABS (max) (V) 50 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 4 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 330 Sleep current (µA) 2 Microstepping levels 256 Decay mode Mixed, Slow, Smart Tune Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vs ABS (max) (V) 50 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 4 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 330 Sleep current (µA) 2 Microstepping levels 256 Decay mode Mixed, Slow, Smart Tune Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm) HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm)
  • PWM マイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
    • シンプルな STEP/DIR インターフェイス
    • 最高 1/256 のマイクロステッピング・インデクサ
  • 電流検出機能を搭載
    • 検出抵抗が不要
    • ±4% のフルスケール電流精度
  • スマート・チューン、スローおよびミックス・ディケイ・オプション
  • 4.5~48V の電源動作電圧範囲
  • 低い RDS(ON):24V、25℃で 330mΩ HS + LS
  • 高電流出力ドライバ:2.5A フルスケール、1.8A rms
  • 以下とピン互換:

  • 構成可能なオフ時間 PWM チョッピング
    • 7µs、16µs、24µs、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V ロジック入力をサポート
  • 低消費電流スリープ・モード (2µA)
  • 拡散スペクトラム・クロック処理による低い EMI
  • 小型パッケージと小占有面積

  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 開放負荷検出 (OL)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)
  • PWM マイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
    • シンプルな STEP/DIR インターフェイス
    • 最高 1/256 のマイクロステッピング・インデクサ
  • 電流検出機能を搭載
    • 検出抵抗が不要
    • ±4% のフルスケール電流精度
  • スマート・チューン、スローおよびミックス・ディケイ・オプション
  • 4.5~48V の電源動作電圧範囲
  • 低い RDS(ON):24V、25℃で 330mΩ HS + LS
  • 高電流出力ドライバ:2.5A フルスケール、1.8A rms
  • 以下とピン互換:

  • 構成可能なオフ時間 PWM チョッピング
    • 7µs、16µs、24µs、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V ロジック入力をサポート
  • 低消費電流スリープ・モード (2µA)
  • 拡散スペクトラム・クロック処理による低い EMI
  • 小型パッケージと小占有面積

  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 開放負荷検出 (OL)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)

DRV8434 は、産業用および民生用アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。このデバイスには、2 つの N チャネル・パワー MOSFET H ブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が完全に統合されています。DRV8434 は最大 2.5A のフルスケール出力電流 (PCB の設計に依存) を駆動できます。

本デバイスは、2 つの外部電力検出抵抗が不要な内部電流検出アーキテクチャを採用しているため、PCB 面積とシステム・コストを低減できます。本デバイスは、スマート・チューン、スロー、ミックスのディケイ・オプションを選択できる内部 PWM 電流レギュレーション方式を採用しています。スマート・チューンは、最適な電流レギュレーションを自動的に調整し、モータの変動と経年変化を補償し、モータからの可聴ノイズを低減します。

シンプルな STEP/DIR インターフェイスにより、外部コントローラからステッピング・モータの方向とステップ速度を制御できます。デバイスは、フルステップから 1/256 マイクロステッピングまでのモードに構成可能です。専用の nSLEEP ピンを使用して、低消費電力のスリープ・モードを実現します。電源の低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、開放負荷、過熱に対する保護機能が備わっています。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。

DRV8434 は、産業用および民生用アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。このデバイスには、2 つの N チャネル・パワー MOSFET H ブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が完全に統合されています。DRV8434 は最大 2.5A のフルスケール出力電流 (PCB の設計に依存) を駆動できます。

本デバイスは、2 つの外部電力検出抵抗が不要な内部電流検出アーキテクチャを採用しているため、PCB 面積とシステム・コストを低減できます。本デバイスは、スマート・チューン、スロー、ミックスのディケイ・オプションを選択できる内部 PWM 電流レギュレーション方式を採用しています。スマート・チューンは、最適な電流レギュレーションを自動的に調整し、モータの変動と経年変化を補償し、モータからの可聴ノイズを低減します。

シンプルな STEP/DIR インターフェイスにより、外部コントローラからステッピング・モータの方向とステップ速度を制御できます。デバイスは、フルステップから 1/256 マイクロステッピングまでのモードに構成可能です。専用の nSLEEP ピンを使用して、低消費電力のスリープ・モードを実現します。電源の低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、開放負荷、過熱に対する保護機能が備わっています。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
DRV8849 アクティブ スマート チューニング機能搭載、電流センシング機能内蔵、38V、1.5A、デュアル ステッパ モーター ドライバ Dual Stepper for size and cost reduction
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
DRV8434S アクティブ 統合型電流センシング機能および停止検出機能 (SPI) 搭載、48V、2.5A バイポーラ ステッパ モーター ドライバ 48V, 2.5A bipolar stepper motor driver with integrated current sensing
DRV8434A アクティブ 統合型電流センシング機能および停止検出機能 (GPIO) 搭載、48V、2.5A バイポーラ ステッパ モーター ドライバ 48V, 2.5A bipolar stepper motor driver, integrated current sensing & stall detection over Analog interface
DRV8436 アクティブ 電流センシング機能と 1/256 マイクロステップ機能を統合した、48V、1.5A のバイポーラ ステッパ モーター ドライバ 48V, 1.5A bipolar stepper motor driver with integrated current sensing & 1/256 microstepping
DRV8424 アクティブ 統合型電流センシング機能および 1/256 マイクロステップ機能搭載、35V、2.5A バイポーラ ステッパ ドライバ 33V, 2.5A bipolar stepper motor driver with integrated current sensing & 1/256 microstepping

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8434 ステッピング・ドライバ、内蔵電流検出機能、1/256 マイクロステッピング、STEP/DIR インターフェイス、スマート・チューン・テクノロジ搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022/07/11
アプリケーション・ノート ステッパ モーターの可聴ノイズ低減方法 PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/04
アプリケーション概要 Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) PDF | HTML 2022/06/20
アプリケーション・ノート How to Drive Unipolar Stepper Motor with the DRV8xxx PDF | HTML 2021/12/03
アプリケーション・ノート How to Improve Motion Smoothness and Accuracy of Stepper Motors (Rev. A) PDF | HTML 2021/10/11
アプリケーション・ノート Intelligent Stepper Motor Driver (Rev. B) PDF | HTML 2021/01/20
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021/01/19
証明書 DRV8434EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/01/18
技術記事 4 key questions about motor design challenges PDF | HTML 2020/11/30
ホワイト・ペーパー How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 2019/03/19
アプリケーション概要 Smart Tuning for Efficient Stepper Driving 2018/11/20
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018/07/06
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004/05/12

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8434EVM — DRV8434 STEP/DIR 制御インターフェイス搭載ステッパ モーター ドライバ ボード

DRV8434 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8434 デバイスを容易に評価できます。

DRV8434 デバイスは、バイポーラ ステッパ モーター向けの統合型モーター ドライバ ソリューションです。このデバイスは、2 個の N チャネル パワー MOSFET H ブリッジ、統合型電流センス機能、レギュレーション回路、およびマイクロステップ インデクサを統合しています。DRV8434 デバイスへの電力供給は、4.5 ~ 48V の単一電源電圧で実施します。シンプルな STEP/DIR (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ