DRV8436

アクティブ

製品詳細

Vs ABS (max) (V) 50 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 2.5 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 1.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Sleep current (µA) 2 Microstepping levels 256 Decay mode Mixed, Slow, Smart Tune Features Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vs ABS (max) (V) 50 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 2.5 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 1.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 900 Sleep current (µA) 2 Microstepping levels 256 Decay mode Mixed, Slow, Smart Tune Features Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm) HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm)
  • PWM マイクロステッピングのステッパ・モータ・ドライバ
    • シンプルな STEP/DIR インターフェイス
    • 最高 1/256 のマイクロステッピング・インデクサ
  • 内蔵型の電流センス機能
    • 検出抵抗が不要
    • ±7.5% のフルスケール電流精度
  • スマート・チューン・ディケイ・テクノロジ、固定低速およびミックス・ディケイ・オプション
  • 4.5~48V の電源電圧範囲で動作
  • 低い RDS(ON):24V、25℃で 900mΩ HS + LS
  • ブリッジごとの大電流能力:2.4A ピーク、1.5A フルスケール、1.1A RMS
  • オフ時間 PWM チョッピングを構成可能
    • 7µs、16µs、24µs、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
  • 小さなパッケージと占有面積
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)
  • PWM マイクロステッピングのステッパ・モータ・ドライバ
    • シンプルな STEP/DIR インターフェイス
    • 最高 1/256 のマイクロステッピング・インデクサ
  • 内蔵型の電流センス機能
    • 検出抵抗が不要
    • ±7.5% のフルスケール電流精度
  • スマート・チューン・ディケイ・テクノロジ、固定低速およびミックス・ディケイ・オプション
  • 4.5~48V の電源電圧範囲で動作
  • 低い RDS(ON):24V、25℃で 900mΩ HS + LS
  • ブリッジごとの大電流能力:2.4A ピーク、1.5A フルスケール、1.1A RMS
  • オフ時間 PWM チョッピングを構成可能
    • 7µs、16µs、24µs、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
  • 小さなパッケージと占有面積
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)

DRV8436 は、産業用および民生用アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。このデバイスには、2 つの N チャネル・パワー MOSFET H ブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が完全に統合されています。最大 1.1A RMS (PCB の設計に依存) を駆動できます。

本デバイスは、2 つの外部電力検出抵抗が不要な内部電流検出アーキテクチャを採用しているため、PCB 面積とシステム・コストを低減できます。本デバイスは、スマート・チューン、低速、混合の減衰オプションを選択できる内部 PWM 電流レギュレーション方式を採用しています。スマート・チューン・ディケイ・テクノロジは、最適な電流レギュレーション性能を実現するよう自動的に調整を行い、モータの偏差や経年変化を補償します。

シンプルな STEP/DIR インターフェイスにより、外部コントローラからステッピング・モータの方向とステップ速度を制御できます。低消費電力のスリープ・モードが用意されており、専用の nSLEEP ピンを使用することで、静止電流の非常に低いスタンバイ・モードに移行できます。電源の低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、過熱に対する保護機能が備わっています。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。

DRV8436 は、産業用および民生用アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。このデバイスには、2 つの N チャネル・パワー MOSFET H ブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が完全に統合されています。最大 1.1A RMS (PCB の設計に依存) を駆動できます。

本デバイスは、2 つの外部電力検出抵抗が不要な内部電流検出アーキテクチャを採用しているため、PCB 面積とシステム・コストを低減できます。本デバイスは、スマート・チューン、低速、混合の減衰オプションを選択できる内部 PWM 電流レギュレーション方式を採用しています。スマート・チューン・ディケイ・テクノロジは、最適な電流レギュレーション性能を実現するよう自動的に調整を行い、モータの偏差や経年変化を補償します。

シンプルな STEP/DIR インターフェイスにより、外部コントローラからステッピング・モータの方向とステップ速度を制御できます。低消費電力のスリープ・モードが用意されており、専用の nSLEEP ピンを使用することで、静止電流の非常に低いスタンバイ・モードに移行できます。電源の低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、過熱に対する保護機能が備わっています。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

重要な情報

3 種類の評価基板が入手できます。リクエストする

注:DRV8436 HTSSOP は、ピン数を以前の 24 ピンから現在の 28 ピンに変更しました。その結果、この製品は DRV84xx ファミリの他の製品とピン互換になりました。DRV8436 の 24 ピン バージョンと 28 ピン バージョンは機能的には同一です。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
DRV8849 アクティブ スマート チューニング機能搭載、電流センシング機能内蔵、38V、1.5A、デュアル ステッパ モーター ドライバ Dual Stepper for size and cost reduction , improved full scale current accuracy
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
DRV8424 アクティブ 統合型電流センシング機能および 1/256 マイクロステップ機能搭載、35V、2.5A バイポーラ ステッパ ドライバ DRV8424 is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, high microstepping, P2P scalable family and smooth quiet motion
DRV8426 アクティブ 電流センシング機能と 1/256 マイクロステップ機能内蔵の 35V、1.5A バイポーラ ステッパ ドライバ For a newer device with max 35-V, DRV8426 offers integrated current sensing, smart tuning, high microstepping, P2P scalable family and smooth quiet motion
DRV8434 アクティブ 電流センシング機能と 1/256 マイクロステップ機能内蔵、48V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ 48 V, 2.5 A bipolar stepper motor driver with integrated current sensing & 1/256 microstepping

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8436 ステッピング・ドライバ、電流センス機能内蔵、1/256 マイクロステッピング、STEP/DIR インターフェイス、スマート・チューン・テクノロジ搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022/09/14
アプリケーション・ノート ステッパ モーターの可聴ノイズ低減方法 PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/04
アプリケーション概要 Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) PDF | HTML 2022/06/20
アプリケーション・ノート How to Drive Unipolar Stepper Motor with the DRV8xxx PDF | HTML 2021/12/03
アプリケーション・ノート How to Improve Motion Smoothness and Accuracy of Stepper Motors (Rev. A) PDF | HTML 2021/10/11
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021/01/19
ユーザー・ガイド DRV84xxEVM GUI User’s Guide (Rev. A) 2020/05/18
技術記事 Drive unipolar stepper motors as bipolar stepper motors with a simple wiring recon PDF | HTML 2020/04/09
ホワイト・ペーパー How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 2019/03/19
アプリケーション概要 Smart Tuning for Efficient Stepper Driving 2018/11/20
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018/07/06
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004/05/12

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8436EVM — DRV8436 ステッパ ドライバの評価基板

DRV8436 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8436 デバイスを容易に評価できます。

DRV8436 デバイスは、バイポーラ ステッパ モーター向けの統合型モーター ドライバ ソリューションです。このデバイスは、2 個の N チャネル パワー MOSFET H ブリッジ、統合型電流センス機能、レギュレーション回路、およびマイクロステップ インデクサを統合しています。DRV8436 デバイスへの電力供給は、4.5V ~ 48V の電源電圧で実施します。シンプルな STEP/DIR インターフェイスを採用しているため、外部コントローラからステッピング (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ