パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTW) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
DS100BR210 の特徴
- 最大10.3Gbps の2 チャネル・リピータ
- DS100BR210 : 2 ×単方向チャネル
- DS100BR111 : 1 ×双方向レーン
- 10G-KR 双方向インタフェースとの互換性- バック・チャネル通信やトレーニングに対応
- 使用していないチャネルをパワーダウンするためのオプション付き低消費電力65mW/ チャネル(typ)
- 高度の信号調整機能
- 最大+ 36dB の受信イコライジング
- 最大 12dB の送信デエンファシス
- 送信VOD 制御: 700 ~ 1200mVp-p
- > 10Gbps での0.3 UI の残留DJ
- ピン選択、EEPROM、またはSMBus インタフェースを介してプログラム可能
- 単一電源動作: 2.5V または3.3V
- 高速信号伝送ピン配置パッケージ: 24 ピンLLP (4mm ×4mm)
- HBM ESD 耐圧: > 5kV
- 40 ~ 85°C 動作温度
DS100BR210 に関する概要
DS100BR210 は、最大10.3Gbps のシリアル通信用の超低消費電力、高性能デュアル・チャネル・リピータです。 DS100BR210 は2 つの単方向チャネルとして構成されます。
DS100BR210 入力は、強力な4 ステップ受信イコライザ(CTLE)を備え、5GHz で最大+ 36dB のブーストを提供し、FR-4 バッ クプレーンやAWG-30ケーブルなどの伝送路で生じる符号間干渉(ISI) により閉じられた入力アイを開きます。 トランスミッタは、 最大 12dB のプログラム可能な出力デエンファシス・ドライバを備え、振幅電圧レベルを700mVp-p ~ 1200mVp-p から選択 でき、複数の高速I / F に対応できます。
10G-KR リピータとして構成されている場合、KR ホストとエンド・ポイントは、802.3ap 規格で指定されているバック・チャネル通 信手法を使用して送受信イコライザ係数を調整することにより、フルリンクを最適化できます。
ピン制御、SMBus (I2C) または外部EEPROM を介して、設定をプログラム可能です。 EEPROM モードでの動作時は、電源 投入時に自動的に構成情報がロードされ、外部マイクロプロセッサやソフトウェア・ドライバは必要ありません。
DS100BR210 はテキサス・インスツルメンツのエネルギー効率の高いPowerWise ファミリ製品です。消費電力はわずか65mW/ チャネル(typ) で、使用していないチャネルをオフにするオプションを備えています。 この超低消費電力により、外部のヒー ト・シンクは必要なくなり、アクティブ・ケーブル・アプリケーションでのサーマル・マネジメントが容易になります。
注意: 本書は完全なデータシートではありません。 本製品の詳細やサンプルのご注文は、テキサス・インスツルメンツの最寄 りの販売代理店までお問い合わせいただくか、 http://www.ti.com をご覧ください。