196-pin (ABB) package image

DS125DF1610FBE/NOPB アクティブ

9.8 ~ 12.5 Gbps、16 チャネル・リタイマ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DS125DF1610FB/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 126 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-4-245C-72 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 FCBGA (ABB) | 196
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 126 | JEDEC TRAY (5+1)

DS125DF1610 の特徴

  • Pin-Compatible Family
    • DS150DF1610: 12.5 to 15 G
    • DS125DF1610: 9.8 to 12.5 G
    • DS110DF1610: 8.5 to 11.3 G
  • 4x4 Analog Cross Point Switch for Each Quad
  • Fully Adaptive CTLE
  • Self tuning DFE, with Optional Continuous Adaption
  • Configurable VGA
  • Adjustable Transmit VOD
  • Adjustable 3-tap Transmit FIR Filter
  • On-chip AC Coupling on Receive Inputs
  • Locks to Half/Quarter/Eighth Data Rates for Legacy Support
  • On-chip Eye Monitor(EOM), PRBS Checker, Pattern Generator
  • Supports JTAG Boundary Scan
  • Programmable Output Polarity Inversion
  • Input Signal Detection, CDR Lock Detection
  • Single 2.5 V ±5% Power Supply
  • SMBus Based Register Configuration
  • Optional EEPROM Configuration
  • 15 mm × 15 mm, 196-pin FCBGA Package
  • Operating Temp Range : –40°C to +85°C

DS125DF1610 に関する概要

The DS125DF1610 is a sixteen-channel multi-rate retimer with integrated signal conditioning features. The device includes a fully adaptive Continuous Time Linear Equalizer (CTLE), Decision Feedback Equalizer (DFE), clock and data recovery (CDR), and a transmit FIR filter to enhance the reach and robustness over long, lossy, crosstalk impaired high speed serial links to achieve BER < 1×10-15.

Each channel of the DS125DF1610 independently locks to serial data at 9.8 to 12.5 Gbps and the divide by 2, 4 and 8 sub-multiples. A simple external oscillator (±100ppm) that is synchronous or asynchronous with the incoming data stream is used as a reference clock. Integrated 4x4 cross point switches allow for full non-blocking routing or broadcasting within each quad of the DS125DF1610.

Programmable transmit FIR filter offers control of the pre-cursor, main tap and post-cursor for transmit equalization. The fully adaptive receive equalization (CTLE and DFE) enables longer distance transmission in lossy copper interconnects and backplanes with multiple connectors.

A non-disruptive mission mode eye-monitor feature allows link monitoring internal to the receiver. The built-in PRBS generator and checker compliment the internal diagnostic features to complete standalone BERT measurements. Built-in JTAG enables manufacturing tests.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DS125DF1610FB/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 126 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら