5962-9231701M3A Pi バス・トランシーバ | FK | 28 | -55 to 125 package image

5962-9231701M3A 最終購入段階

Pi バス・トランシーバ

最終購入段階 barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Military
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-NA-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 LCCC (FK) | 28
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 25 | JEDEC TRAY (5+1)

DS1776QML の特徴

  • Similar to BTL
  • Low Power ICCL = 41 mA max
  • B Output Controlled Ramp Rate
  • B input Noise Immunity, Typically 4 ns
  • Pin and Function Compatible with Signetics 54F776

All trademarks are the property of their respective owners.

DS1776QML に関する概要

The DS1776 is an octal PI-bus Transceiver. The A to B path is latched. B outputs are open collector with series Schottky diode, ensuring minimum B output loading. B outputs also have ramped rise and fall times (2.5 ns typical), ensuring minimum PI-bus ringing. B inputs have glitch rejection circuitry, 4 ns typical.

Designed using Texas Instruments’s Bi-CMOS process for both low operating and disabled power. AC performance is optimized for the PI-Bus inter-operability requirements.

The DS1776 is an octal latched transceiver and is intended to provide the electrical interface to a high performance wired-or bus. This bus has a loaded characteristic impedance range of 20Ω to 50Ω and is terminated on each end with a 30Ω to 40Ω resistor.

The DS1776 is an octal bidirectional transceiver with open collector B and TRI-STATE A port output drivers. A latch function is provided for the A port signals. The B port output driver is designed to sink 100 mA from 2V and features a controlled linear ramp to minimize crosstalk and ringing on the bus.

A separate high level control voltage (VX) is provided to prevent the A side output high level from exceeding future high density processor supply voltage levels. For 5V systems, VX is tied to VCC.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら