パッケージ情報
パッケージ | ピン数 FCCSP (ABV) | 135 |
動作温度範囲 (℃) -10 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DS250DF810 の特徴
- 信号コンディショニング機能を備えた 8 チャネルのマルチレート・リタイマ
- すべてのチャネルが独立に 20.2752~25.8Gbps でロック (10.3125Gbps、12.5Gbps などのサブレートを含む)
- 非常に短いレイテンシ:25.78125Gbps のデータ・レートで 500ps 未満 (標準値)
- 単一電源で、低ジッタの基準クロックを必要とせず、AC カップリング・コンデンサを内蔵しているため基板配線が簡単、BOM コストも低減可能
- 2×2 のクロス・ポイントを内蔵
- アダプティブ連続時間リニア・イコライザ (CTLE)
- アダプティブ・デシジョン・フィードバック・イコライザ (DFE)
- 3 タップ FIR フィルタ付きの低ジッタ・トランスミッタ
- 結合イコライゼーションにより、12.9GHz で 35dB を超えるチャネル損失に対応
- 伝送振幅を変更可能:205mVppd~1225mVppd (標準値)
- オンチップのアイ・オープニング・モニタ (EOM)、PRBS パターン・チェッカ/ジェネレータ、フロースルーで簡単に配線できる小型 8mm × 13mm BGA パッケージ
- 独自のピン配置により、パッケージの下に高速信号を配線可能
- ピン互換のリピータを使用可能
DS250DF810 に関する概要
DS250DF810 は、信号コンディショニング機能を備えた 8 チャネル、マルチレート・リタイマです。10~15 以下のビット・エラー・レート (BER) を達成しながら、長距離で、損失が大きく、クロストークの影響を受ける高速シリアル・リンクの到達距離と堅牢性を拡張するために使用します。
DS250DF810の各チャネルは、20.6Gbps~25.8Gbpsの連続した範囲のシリアル・データ・レート、またはサポートされている任意のサブレート(÷2および÷4) (10.3125Gbpsや12.5Gbpsなどの主要データ・レートを含む)へ独立にロックされるため、DS250DF810は個別レーンの前方誤り訂正(FEC)パススルーをサポートできます。
物理的な AC カップリング・コンデンサ (TX および RX) を内蔵しているため、PCB 上の外付けコンデンサは不要です。DS250DF810は単一電源で、必要な外部部品も最小限です。これらの特長により、PCB配線の複雑性とBOMコストが低減されます。
DS250DF810の高度なイコライゼーション機能には、低ジッタの3タップ送信有限インパルス応答(FIR)フィルタ、アダプティブ連続時間リニア・イコライザ(CTLE)、アダプティブ・デシジョン・フィードバック・イコライザ(DFE)が含まれています。これにより、複数のコネクタやクロストークが存在する、損失の多い相互接続およびバックプレーンにおいて、到達距離を拡張できます。内蔵のCDR機能は、フロントポート光学モジュール・アプリケーションで、ジッタ・バジェットをリセットし、高速シリアル・データをリタイムするために最適です。DS250DF810 は、各チャネル・ペアに 2x2 のクロスポイントを実装しているため、ホストはレーンクロスとファンアウトのどちらの方法も使用できます。
DS250DF810 は SMBus 経由または外付け EEPROM により構成できます。単一のEEPROMを、最大16個のデバイスで共有できます。非破壊的なオンチップ・アイ・モニタと PRBS ジェネレータ/チェッカにより、インシステム診断が可能です。