パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTA) | 40 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DS25BR204 の特徴
- DC ~ 3.125Gbpsまで、低ジッタ、低スキュー、低消費電力
- データに依存するジッタを取り除く送信プリエンファシスおよび
受信イコライジングの動作をピンで選択可能 - 入力コモンモードの範囲が広いため、LVDS、CML、および
LVPECLドライバとのDC 結合が可能 - 冗長入力
- 100Ω 入出力終端内蔵
- LVDS I/OピンのESD 耐圧は8kV で、隣接する部品を保護
- 占有面積6mm×6mm のLLP-40 省スペース・パッケージ
DS25BR204 に関する概要
DS25BR204 は、高損失のFR-4 プリント基板のバックプレーンや平衡ケーブルによる高速での信号のルーティングおよびスイッチン グに最適な3.125Gbps の1:4 LVDS リピータです。完全な差動信号経路は非常に優れた信号品質と高いノイズ耐性を発揮しま す。
デバイスには2 つの独立したLVDS 入力チャネルがあり、選択ラインによってどちらの入力をアクティブにするかを決定します。いず れの入力も、プログラム可能なイコライジング機能を備えているため、最大の信号強度が得られます。信号喪失回路(LOS) が両 方の入力チャネルを監視し、信号が検出されないと、このデバイス独自のLOSピンにその状態が出力されます。
入力コモンモードの範囲が広いため、スイッチとしてLVDS、CML、LVPECLレベルの信号を受信できます。出力レベルはLVDS 規 格に準拠しています。パッケージが非常に小型のため基板上の実装面積が非常に小さく、ピン配列はフロースルー設計で、基板 のレイアウトが容易です。差動入力ピンと差動出力ピンはそれぞれ内部で100Ωの抵抗により終端してあるため、デバイスのリター ン・ロスが小さく、部品数が少なく、基板の所要面積がさらに小さくなります。