ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

DS26LV31T

生産中止品
DS26LV31T は生産中止品です。
この製品は生産中止品です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
AM26LV31E アクティブ ±15kV IEC ESD 保護機能搭載、低電圧、高速、クワッド、差動ライン ドライバ Supports 32Mbps signaling rate, 8kV IEC 61000-4-2 contact, -7 to 7V common mode and bus fault protection.

製品詳細

Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 30 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -0.5 to 7 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 30 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -0.5 to 7 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm)
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード

類似製品を TI.com でご確認ください

TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。

詳細はこちら

購入と品質