パッケージ情報
パッケージ | ピン数 NFBGA (ZBL) | 135 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DS280MB810 の特徴
- 最高 28Gbaud の NRZ インターフェイスをサポートする 8 チャネルのマルチプロトコル・リニア・イコライザ
- 多重化、ファンアウト、信号交差アプリケーション向けの、ピンまたはレジスタ制御付き 2x2 クロスポイントを内蔵
- 低い消費電力:93mW/チャネル (標準値)
- ヒートシンク不要
- リニア均等化によりリンク・トレーニング、自動ネゴシエーション、FEC パススルーをシームレスにサポート
- チャネルの到達範囲を、通常の ACIS-to-ACIS 能力よりも 17dB 以上拡張 (14GHz の場合)
- 非常に低いレイテンシ:100ps (標準値)
- 低い付加的ランダム・ジッタ
- 小型の 8mm × 13mm BGA パッケージに RX AC カップリング・コンデンサを内蔵し、フロースルー配線を簡易化
- 独自のピン配置により、パッケージの下に高速信号の配線が可能
- ピン互換のクロスポイント付きリタイマを提供
- 単一の 2.5V±5% 電源
- -40℃~+85℃の動作温度範囲
DS280MB810 に関する概要
DS280MB810 は、最大 28Gbaud NRZ のマルチレート、マルチプロトコル・インターフェイスをサポートする超低消費電力、高性能 8 チャネル・リニア・イコライザです。バックプレーン、フロントポート、チップ・ツー・チップのアプリケーションにおいて、高速シリアル・リンクの到達範囲を拡張し、堅牢性を強化するために使用されます。
DS280MB810 は、PCB 配線を簡単にするための信号交差に使用できるだけでなく、フェイルオーバー冗長化のための 2 対 1 多重化と 1 対 2 逆多重化にも使用できる完全な 2x2 クロスポイント・スイッチを隣接チャネルの各ペア間に内蔵しています。このクロスポイントは、ピンまたは SMBus レジスタ・インターフェイスで制御できます。
DS280MB810 のイコライゼーションの線形性により、送信信号特性が維持されるため、ホストとリンク・パートナー ASIC は、送信イコライザ係数を自由にネゴシエーションできます (100G-CR4/KR4)。このリンク・トレーニング・プロトコルへの透過性により、レイテンシへの影響を最小限に抑えながら、システム・レベルの相互運用性を向上できます。DS280MB810 は、最高 28Gbaud のシンボル速度を達成し、かつピーク信号振幅が線形動作範囲に収まるように、2 レベルのパルス振幅変調 (PAM)、または NRZ をサポートしています。
各チャネルは独立して動作し、すべてのチャネルは独自に構成できます。ほとんどのアプリケーション・シナリオで、データ・レートにかかわらず同じ構成を使用できます。
DS280MB810 はパッケージの寸法が小さく、高速信号のエスケープが最適化されており、ピン互換のリタイマ・ポートフォリオが存在するため、高密度のバックプレーン・アプリケーションに理想的です。単純化された均等化制御、低い消費電力、非常に低い付加的ジッタから、100G-SR4/LR4/CR4 などのフロントポート・インターフェイスに適しています。8mm x 13mm と占有面積が小さいため、QSFP、SFP、CFP、CDFP など各種の標準フロントポート・コネクタに簡単に収まり、ヒートシンクの必要もありません。