パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 48 | TUBE |
DS90C032 の特徴
- TIA/EIA-644規格に適合
- > 155.5Mbps(77.7Mhz)の転送レート
- 差動入力電圧± 350mV
- 低消費電力設計
- 差動出力スキュー 600ps(5V、25°C)
- 伝搬遅延時間: . . . 6.0ns(最大)
- フェイルセーフ動作: . . . 入力開放、終端時出力"H"
- DS26C32A、MB570(PECL)、41LF(PECL)とピンコンパチブル
- 電源オフ時、ハイ・インピーダンスLVDS 入力
- 表面実装パッケージ(SOIC)で供給
- 動作温度範囲: . . . 40°C~+ 85°C
DS90C032 に関する概要
DS90C032B は、超低消費電力、高速伝送を必要とするアプリケーション用に設計された4 回路入りCMOS差動入力ライン・レシーバで す。Low Voltage Differential Signaling (LVDS)の技術を用いており、155.5Mbps(77.7MHz)以上のデータレートをサポートします。
DS90C032B は、小振幅(350mV)の差動信号を受信し、それをCMOSレベルに変換します。本レシーバは、TRI-STATEÒ機能をサポートして おり、出力をマルチプレクスすることが可能です。さらに入力開放、終端(100W)の全ての状態においてフェイルセーフ機能が働き、出力を High に固定します。
DS90C032B では、電源オフ時には、ハイ・インピーダンスのLVDS入力となります。この機能により、VCC が供給されていないとき、 LVDS バス・ラインに影響する負荷は最小となります。
DS90C032B、およびこれと対になるライン・ドライバ(DS90C031B)は、消費電力の大きいPECLなどの代替として、1 対1 の高速通信に用 いられます。