パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (DGG) | 56 |
動作温度範囲 (℃) -10 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
DS90C385A の特徴
- DS90C383、DS90C383A およびDS90C385とのピン互換性
- 入力信号( クロックおよびデータ) の印加はクロック/ データと
/PD ピンの間で特別なスタートアップ・シーケンスなしでデバイ
スの電源投入後にいずれも可能。 - スペクトラム拡散クロックの変調周波数は最大100kHz、拡散
率はセンター拡散± 2.5%、ダウン拡散- 5%。 - 「入力クロック検出」機能により、入力クロックの欠落および/
PDピンのロジックHigh を検出し、すべてのLVDS ペアをロ
ジックLow にプルダウン。 - クロック周波数18 ~ 87.5MHz に対応
- 87.5MHzグレイスケール時の消費電力< 147mW (typ)
- パワーダウン・モード時の消費電力< 60µW (typ)
- VGA、SVGA、XGA、SXGA ( デュアル・ピクセル)、
SXGA + ( デュアル・ピクセル)、UXGA ( デュアル・ピクセ
ル) の高解像度をサポート - バス幅の低減によりケーブルのスペースとコストを節約
- 最大スループット2.45Gbps
- 最大306.25MB/s の高速伝送
- 低EMIを実現する345mV (typ) 信号振幅
- PLL は外付け部品不要
- TIA/EIA-644 LVDS 標準に準拠
- 高密度実装を可能にする56ピンTSSOP パッケージ >
DS90C385A に関する概要
DS90C385A は、LVDS トランスミッタ・ファミリのDS90C383、DS90C383A、DS90C385 とピン互換で、さらに機能の追加と拡 張を加えた理想的な代替製品です。
トランスミッタDS90C385A は、28ビットのLVCMOS/LVTTL 入力パラレル・データを4 組のLVDS (Low Voltage Differential Signaling) シリアル・データに変換します。位相調整されたトランスミット・クロックは、データ・ストリームと並列に5 つ目のLVDSリ ンクを介して伝送されます。28 ビットの入力データは、トランスミット・クロックのサイクル毎にサンプリングされて伝送されます。トラン スミット・クロック周波数が87.5MHz 時、24 ビットのRGB データと、3ビットのLCDタイミングおよび制御信号(FPLINE、FPFRAME、 DRDY) は、LVDS データ1 チャネルあたり、612.5Mbps で伝送されます。したがって、クロックが87.5MHz のときのデータ総ス ループットは306.25MB/sとなります。このトランスミッタは、外部ピンにより立ち上がりエッジ・ストローブか立ち下がりエッジ・ストロー ブの設定が可能です。立ち上がりエッジ・ストローブまたは立ち下がりエッジ・ストローブのトランスミッタと、立ち下がりエッジ・スト ローブのFPDLinkレシーバは変換回路なしで接続可能です。
スペクトラム拡散クロックのサポートが追加されたこのチップセットは、バス幅が広く高速なTTL インタフェースで問題となっている EMI やケーブルサイズを解決する理想的なチップセットです。