パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
DS90LV011A の特徴
- TIA/EIA-644-A 規格に適合
- 400Mbps (200MHz) の転送レート
- 最大差動スキュー . . . 700ps (100ps 代表値)
- 伝搬遅延時間 . . . 1.5ns ( 最大値)
- 単一電源 . . . 3.3V
- 差動出力信号 . . . ± 350mV
- 電源OFF 保護(TRI-STATE 出力)
- プリント基板レイアウトが容易なピン配置
- 低消費電力設計 . . . 23mW、3.3V ( 代表値)
- SOT-23 5ピン・パッケージ
- リードレスLLP-8 パッケージ . . . 本体サイズ3 × 3mm
- SOT-23 品は SN65LVDS1とピン互換
- アドバンスドCMOSプロセス技術で製造
- 工業用動作周囲温度 . . . 40 °C~+ 85 °C
DS90LV011A に関する概要
DS90LV011A は単一回路のLVDSドライバ・デバイスで、高いデータレートを低消費電力で実現するアプリケーションに最適で す。DS90LV011A は電流モード・ドライバを採用しており、動作周波数が高い場合でも低い電力損失を維持します。また、短絡 故障時の電流を抑えています。デバイスは低電圧差動信号(LVDS) 技術を採用し、400Mbps (200MHz) 以上のデータレート をサポートします。
デバイスは5ピンのSOT パッケージと、本体サイズが3mm×3mmの新しいLLP-8 パッケージの両方で供給されます。LVDS 出力 はプリント基板の配線が容易です。差動ドライバ出力の振幅は代表値で350mVと小さく低EMI を実現します。DS90LV011Aを、 ファミリ・デバイスであるDS90LV012A や、ナショナル セミコンダクターの他のLVDS レシーバと併用すれば、高速LVDS インタ フェースを構成できます。