ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

DS90LV027

アクティブ

製品詳細

Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 2 Number of receivers 0 Signaling rate (Mbps) 155 Input signal CMOS, TTL Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 2 Number of receivers 0 Signaling rate (Mbps) 155 Input signal CMOS, TTL Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • Ultra Low Power Dissipation
  • Operating Range above 155 Mbps
  • Flow-through pinout simplifies PCB layout
  • Conforms to TIA/EIA-644 Standard
  • 8-Lead SOIC Package Saves Space
  • VCM ±1V center around 1.2V
  • Low Differential Output Swing Typical 340 mV
  • Power Off Protection (outputs in high impedance)

All trademarks are the property of their respective owners. TRI-STATE is a trademark of Texas Instruments.

  • Ultra Low Power Dissipation
  • Operating Range above 155 Mbps
  • Flow-through pinout simplifies PCB layout
  • Conforms to TIA/EIA-644 Standard
  • 8-Lead SOIC Package Saves Space
  • VCM ±1V center around 1.2V
  • Low Differential Output Swing Typical 340 mV
  • Power Off Protection (outputs in high impedance)

All trademarks are the property of their respective owners. TRI-STATE is a trademark of Texas Instruments.

The DS90LV027 is a dual LVDS driver device optimized for high data rate and low power applications. The DS90LV027 is a current mode driver allowing power dissipation to remain low even at high frequency. In addition, the short circuit fault current is also minimized. The device is in a 8-lead SOIC package. The DS90LV027 has a flow-through design for easy PCB layout. The differential driver outputs provides low EMI with its low output swings typically 340 mV. Perfect for high speed transfer of clock and data. Pair with any of TI's LVDS receivers.

The DS90LV027 is a dual LVDS driver device optimized for high data rate and low power applications. The DS90LV027 is a current mode driver allowing power dissipation to remain low even at high frequency. In addition, the short circuit fault current is also minimized. The device is in a 8-lead SOIC package. The DS90LV027 has a flow-through design for easy PCB layout. The differential driver outputs provides low EMI with its low output swings typically 340 mV. Perfect for high speed transfer of clock and data. Pair with any of TI's LVDS receivers.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
DS90LV027AQ-Q1 アクティブ 車載対応、LVDS デュアル差動ドライバ Higher Speed Automotive Grade

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90LV027 LVDS Dual High Speed Differential Driver データシート (Rev. C) 2013/04/16
アプリケーション概要 How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? 2018/08/03
アプリケーション概要 How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling 2018/05/16
アプリケーション・ノート LVDS技術の概要 英語版 1998/10/05

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 評価基板

DS90LV047-48AEVM は、テキサス インスツルメンツの DS90LV047A 3V LVDS クワッド CMOS 差動ライン ドライバと DS90LV048A 3V LVDS CMOS 差動ライン レシーバの性能と機能を評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。このキットを使用すると、DS90LV047A と DS90LV048A がサポートしている出力波形の特性とシグナル インテグリティを迅速に評価できます。複数のヘッダ ピンを活用すると、DS90LV047A と DS90LV048A (...)
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

DS90LV027 IBIS Model

SNLM061.ZIP (5 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ