パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE |
DS90LV028A の特徴
- 400Mbps (200MHz)を超えるスイッチング速度
- 差動スキュー: 50ps (標準値)
- チャネル間スキュー: 0.1ns (標準値)
- 最大伝搬遅延: 2.5ns
- 3.3V電源の設計
- フロースルーのピン配置
- パワーダウン時高インピーダンスのLVDS入力
- 低消費電力の設計(3.3V静的で18mW)
- 既存の5V LVDSネットワークと相互運用可能
- 小振幅(標準値350mV)差動信号レベルを許容
- 開放、短絡、終端の入力フェイルセーフに対応
- ANSI/TIA/EIA-644規格に準拠
- 工業用温度範囲: -40℃~85℃
- SOICおよび省スペースのWSONパッケージで供給
アプリケーション
- 多機能プリンタ
- LVDS-LVCMOS間の変換
- ビル・オートメーションとファクトリ・オートメーション
- グリッド・インフラストラクチャ
All trademarks are the property of their respective owners.
DS90LV028A に関する概要
DS90LV028AはデュアルCMOS差動ライン・レシーバで、超低消費電力、低ノイズ、高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号(LVDS)テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz)を超えるデータ速度をサポートするよう設計されています。
DS90LV028Aは低電圧(標準値350mV)の差動入力信号を受信し、3V CMOS出力レベルへ変換します。また、レシーバは開放、短絡、終端(100Ω)の入力フェイルセーフもサポートします。すべてのフェイルセーフ条件において、レシーバの出力はHIGHになります。DS90LV028Aにはフロースルー設計が採用されているため、PCBレイアウトが容易です。
DS90LV028Aと、対になるLVDSライン・ドライバは、消費電力の大きいPECL/ECLデバイスの代替として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーションに使用できます。