パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGC) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
DS90UB949A-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に
AEC-Q100 認定取得済み
- デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃、TA
- 最高 210MHz の TMDS クロック周波数に対応し、24 ビット色深度で 3K (2880x1620) 30Hz、QXGA (2048×1536)、2K (2880×1080)、WUXGA (1920×1200)、1080p60 を実現
- シングルおよびデュアル FPD-Link III 出力、STP または STQ、同軸ケーブルをサポート
- 高解像度マルチメディア (HDMI) v1.4b 互換の入力
- HDMI モード DisplayPort (DP++) 入力
- 最大 8 チャネルの HDMI オーディオ抽出
- 高速バック・チャネルで最高 2Mbps の GPIO をサポート
- スペクトラム拡散入力クロックを追跡して EMI を低減
- 1Mbps の Fast-Mode Plus 対応の I2C (マスタ / スレーブ)
- SPI パススルー・インターフェイス
- DS90UB926Q-Q1、DS90UB928Q-Q1、DS90UB924-Q1 FPD-Link III デシリアライザと下位互換
DS90UB949A-Q1 に関する概要
DS90UB949A-Q1 は、DS90UB940-Q1/DS90UB948-Q1 デシリアライザと組み合わせることで 1 レーンまたは 2 レーンの高速シリアル・ストリームをコスト効率の優れた 50Ω シングルエンド同軸ケーブル、100Ω 差動シールド付きツイストペア (STP) ケーブル、100Ω 差動シールド付きツイスト・クワッド (STQ) ケーブルで供給する、HDMI-to-FPD-Link III ブリッジ・デバイスです。このデバイスは、HDMI v1.4b 入力をシリアライズし、24 ビット色深度で最高 2880×1080、60Hz までのビデオ解像度をサポートできます。
FPD-Link III インターフェイスは、ビデオとオーディオのデータ転送に加えて、I2C および SPI 通信などの全二重制御機能を同じ差動リンク上でサポートします。ビデオ・データを 2 つの差動ペア上に統合して制御することで、相互接続のサイズを小さくし、アプリケーションの重量を減らし、システムの設計を簡素化できます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。下位互換モードで DS90UB949A-Q1 を DS90Ux92x-Q1 デシリアライザと組み合わせた場合、24 ビット色深度、最大 1920×720 の解像度を 1 つの差動リンクでサポートします。
DS90UB949A-Q1 は、外部の I2S インターフェイスから受信したマルチチャネル・オーディオをサポートしています。このデバイスには、オプションの補助オーディオ・インターフェイスも搭載されています。