ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UB954-Q1

アクティブ

製品詳細

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
  • デュアル・デシリアライザ・ハブに、FPD-Link III インターフェイスを介して 1 つまたは 2 つのアクティブ・センサからデータを集約
  • Power-over-Coax (PoC) 互換のトランシーバ
  • MIPI DPHY バージョン 1.2 / CSI-2 バージョン 1 .3 準拠
    • CSI-2 出力ポート
    • 1、2、 3、4 データ・レーンをサポート
    • CSI-2 のデータ・レートは、データ・レーンごとに 400Mbps / 800Mbps / 1.5Gbps / 1.6Gbps にスケーリング可能
    • データ型をプログラミング可能
    • 4 つの仮想チャネル
    • ECC および CRC 生成
  • 2×2 出力複製モード
  • 非常に短いデータおよび制御パスのレイテンシ
  • シングル・エンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
  • 適応型受信イコライゼーション
  • I2C で最大 1Mbps のファスト・モード・プラスに対応
  • 柔軟な GPIO によるカメラの 同期および診断
  • DS90UB935-Q1、DS90UB953-Q1、 DS90UB933-Q1、DS90UB913A-Q1 シリアライザと互換
  • ライン・フォルト検出および高度な診断
  • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
  • デュアル・デシリアライザ・ハブに、FPD-Link III インターフェイスを介して 1 つまたは 2 つのアクティブ・センサからデータを集約
  • Power-over-Coax (PoC) 互換のトランシーバ
  • MIPI DPHY バージョン 1.2 / CSI-2 バージョン 1 .3 準拠
    • CSI-2 出力ポート
    • 1、2、 3、4 データ・レーンをサポート
    • CSI-2 のデータ・レートは、データ・レーンごとに 400Mbps / 800Mbps / 1.5Gbps / 1.6Gbps にスケーリング可能
    • データ型をプログラミング可能
    • 4 つの仮想チャネル
    • ECC および CRC 生成
  • 2×2 出力複製モード
  • 非常に短いデータおよび制御パスのレイテンシ
  • シングル・エンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
  • 適応型受信イコライゼーション
  • I2C で最大 1Mbps のファスト・モード・プラスに対応
  • 柔軟な GPIO によるカメラの 同期および診断
  • DS90UB935-Q1、DS90UB953-Q1、 DS90UB933-Q1、DS90UB913A-Q1 シリアライザと互換
  • ライン・フォルト検出および高度な診断
  • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠

DS90UB954-Q1 は、多用途な デュアル・デシリアライザ ・ハブで、FPD-Link III インターフェイスを介して 1 つまたは 2 つの 独立したソース から、シリアル化されたセンサ・データを受信できます。 DS90UB953-Q1 シリアライザとペアで使用することにより、 DS90UB954-Q1 は 2MP/60fps および 4MP/30fps をサポートするイメージャ (カメラ)、衛星用レーダーや、ToF および LIDAR といったその他のセンサからデータを受信できます。受信されたデータは MIPI CSI-2 準拠の出力に集約され、下流のプロセッサと相互に接続されます。 DS90UB933-Q1 および DS90UB913A-Q1 シリアライザを搭載したセンサの場合、 DS90UB954-Q1 は、フル HD 1080p 2MP 60/fps イメージャ・センサを含む 1 つまたは 2 つのセンサからデータを受信し、集約します。2 レーン動作用に CSI-2 インターフェイスを構成すれば、二重の MIPI CSI-2 クロック・レーンを利用して出力を複製できます。複製モードでは、 集約したビデオ・ストリームの 2 つのコピーが作成され、データの記録や並列処理に使用できます。

DS90UB954-Q1 とパートナーの DS90UB953-Q1 チップセットは AEC-Q100 認定済みで、50Ω のシングルエンド同軸または 100Ω の差動 STP ケーブルでデータを受信するように設計されています。このデシリアライザ・ハブは Power-over-Coax アプリケーションに最適で、受信イコライザは追加プログラミング不要で、ケーブルの損失特性に応じて自動的に補償を行い、ケーブルの経時劣化にも対応します。

各 FPD-Link III インターフェイスには、独立した低レイテンシの双方向制御チャネル (BCC) が含まれ、I2C、GPIO、その他の制御情報を連続的に伝送します。センサの同期および診断機能に必要な GPIO 信号も、この BCC を使用します。

DS90UB954-Q1 は、多用途な デュアル・デシリアライザ ・ハブで、FPD-Link III インターフェイスを介して 1 つまたは 2 つの 独立したソース から、シリアル化されたセンサ・データを受信できます。 DS90UB953-Q1 シリアライザとペアで使用することにより、 DS90UB954-Q1 は 2MP/60fps および 4MP/30fps をサポートするイメージャ (カメラ)、衛星用レーダーや、ToF および LIDAR といったその他のセンサからデータを受信できます。受信されたデータは MIPI CSI-2 準拠の出力に集約され、下流のプロセッサと相互に接続されます。 DS90UB933-Q1 および DS90UB913A-Q1 シリアライザを搭載したセンサの場合、 DS90UB954-Q1 は、フル HD 1080p 2MP 60/fps イメージャ・センサを含む 1 つまたは 2 つのセンサからデータを受信し、集約します。2 レーン動作用に CSI-2 インターフェイスを構成すれば、二重の MIPI CSI-2 クロック・レーンを利用して出力を複製できます。複製モードでは、 集約したビデオ・ストリームの 2 つのコピーが作成され、データの記録や並列処理に使用できます。

DS90UB954-Q1 とパートナーの DS90UB953-Q1 チップセットは AEC-Q100 認定済みで、50Ω のシングルエンド同軸または 100Ω の差動 STP ケーブルでデータを受信するように設計されています。このデシリアライザ・ハブは Power-over-Coax アプリケーションに最適で、受信イコライザは追加プログラミング不要で、ケーブルの損失特性に応じて自動的に補償を行い、ケーブルの経時劣化にも対応します。

各 FPD-Link III インターフェイスには、独立した低レイテンシの双方向制御チャネル (BCC) が含まれ、I2C、GPIO、その他の制御情報を連続的に伝送します。センサの同期および診断機能に必要な GPIO 信号も、この BCC を使用します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90UB954-Q1 デュアル 4.16Gbps FPD-Link III デシリアライザ・ハブ、2MP/60fps のカメラおよびレーダー用の MIPI CSI-2 出力を搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023/02/14
アプリケーション・ノート TI FPD-LINK and TI SoC in Automotive Multi-Camera and Multi-Display Applications PDF | HTML 2026/09/08
アプリケーション・ノート Detailed Explanation of S-Parameters and the FPD-Link Channel Specification PDF | HTML 2026/08/20
アプリケーション・ノート Building Automotive 360-Degree Surround View Systems Using FPD-Link High-Speed SerDes PDF | HTML 2026/07/16
アプリケーション・ノート FPD-Link ADAS PoC (Power-over-Coax) の設計ガイドライン (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/11/17
アプリケーション・ノート DS90UB953-Q1/DS90UB954-Q1 I2S Evaluation (Rev. A) 2019/06/26
アプリケーション・ノート How to Design a FPD-Link III System Using DS90UB953-Q1 and DS90UB954-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2019/06/13
アプリケーション・ノート Margin Analysis Program (MAP) and strobe positions for DS90UB954-Q1 and 960-Q1 2019/01/14
ユーザー・ガイド FPD-Link Margin Analysis Program (MAP) user's guide 2019/01/14
アプリケーション・ノート Power Over Coax Design Guidelines for DS90UB953-Q1 2018/04/17
技術記事 Next-generation FPD-Link III devices add speed and flexibility to Advanced Driver PDF | HTML 2017/10/18
アプリケーション・ノート High Speed Layout Guidelines (Rev. A) 2017/08/08
アナログ デザイン ジャーナル An EMC/EMI system-design and testing methodology for FPD-Link III SerDes 2017/04/26
技術記事 Integrated smart sensor health monitoring for ADAS and autonomous driving PDF | HTML 2016/11/10
アナログ デザイン ジャーナル Ten tips for successfully designing with automotive EMC/EMI requirements 2015/07/24
アプリケーション・ノート I2C Communication Over FPD-Link III with Bidirectional Control Channel (Rev. A) 2013/04/26
アプリケーション・ノート I2C Communication over DS90UB913/4 FPD Link-III with BCC 2013/04/22

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB954-Q1EVM — FPD-Link III カメラ デシリアライザの評価基板

テキサス インスツルメンツの DS90UB954-Q1EVM 評価基板 (EVM) は、DS90UB954-Q1 FPD-Link III デシリアライザ ハブの評価用機能ボードのデザインです。シリアル化されたセンサ データを MIPI CSI-2 に変換し、処理を行います。標準的な FAKRA ケーブル アセンブリを使用して、最大 2 つの DS90UB953-Q1 または DS90UB933-Q1 シリアライザと通信するように構成されています。オンボードの MSP430 と AnalogLaunchPAD GUI ツールを組み合わせることで、PC (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ALP — Analog LaunchPad Framework Utility

To get started with Analog LaunchPad (ALP) software: Download and install the ALP Framework Utility. Add new device profiles and example scripts with the ALP-PROFILE-UPDATE tool.
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software

ALP Profile Update contains latest fixes and updates to ALP profiles. If you are installing for the first time please install ALP Profile Update after installing ALP Framework.
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

DS90UB954 IBIS Model (Rev. C)

SNLM208C.ZIP (169 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian