パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFNP (RTD) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
DS90UB962-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の周囲動作温度範囲
- クワッド 3Gbps デシリアライザ・ハブに、最大 4 つのセンサから同時にデータを集約
- 1 メガピクセルのセンサを HD 720p/800p/960p/1MP 解像度、フレーム・レート 30Hz または 60Hz でサポート
- 複数のカメラの正確な同期
- MIPI D-PHY バージョン1.2 / CSI-2 バージョン 1.3 準拠
- CSI-2 MIPI 出力ポート x 1
- 1、2、3、4 データ・レーンをサポート
- CSI-2 のデータ・レートは、データ・レーンごとに 400Mbps/800Mbps/ 1.2Gbps/ 1.5Gbps/1.6Gbps に変更可能
-
機能安全対応
-
ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能
-
- 非常に小さいデータおよび制御パスのレイテンシ
- PoC (Power-over-Coax) を含むシングルエンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
- 適応型受信イコライゼーション
- デュアル I2C ポートで最大 1Mbps の Fast-Mode Plus に対応
- 柔軟な GPIO によるセンサ同期および診断
- DS90UB935-Q1、DS90UB953-Q1、DS90UB913A-Q1、および DS90UB933-Q1 シリアライザと互換
- プログラム可能な高精度フレーム同期ジェネレータを内蔵
- ライン・フォルト検出および高度な診断
DS90UB962-Q1 に関する概要
DS90UB962-Q1 は、FPD-Link III インターフェイス経由で 4 つの独立したビデオデータ・ストリームから受信した、シリアル化されたセンサ・データを接続する機能を持つ多用途なセンサ・ハブです。 DS90UB935A-Q1、DS90UB953-Q1、DS90UB913A-Q1、またはDS90UB933-Q1 シリアライザと組み合わせることで、DS90UB962-Q1 は、30Hz または 60Hz フレーム・レートで 720p/800p/960p/1MP の解像度をサポートする 1 メガピクセルの画像センサからデータを受信します。受信したデータは、ダウンストリーム・プロセッサに相互接続できる、MIPI CSI-2 準拠の出力に集約されます。
DS90UB962-Q1 には、4 つの FPD-Link III デシリアライザが搭載されており、それぞれがコスト効率の高い 50Ω のシングルエンド同軸ケーブル、または 100Ω の差動 STP ケーブルに接続することができます。受信イコライザは、経年劣化などのケーブル損失特性を補償するよう、自動適応します。
各 FPD-Link III インターフェイスには、独立した低レイテンシの双方向制御チャネルも含まれており、I2C、GPIO、その他の制御情報を連続的に伝達します。カメラの同期や診断機能などに必要な汎用 I/O 信号も、この双方向制御チャネルを使用します。
DS90UB962-Q1 は車載用途向けに AEC-Q100 認定済みで、コスト効率に優れた省スペースの 64 ピン VQFN パッケージで供給されます。