ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UB9722-Q1

アクティブ

製品詳細

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link IV LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 24 Parallel video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 10 Serial video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 6 Features Coax or STP, Flexible GPIOs, Internal Programmable Precision Frame Sync Generator, Line Fault Detection, Pattern Generation, Port Replication Mode, Ultra-Low Data and Control Path Latency Signal conditioning Adaptive Equalizer, Programmable Equalizer EMI reduction LVDS, SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link IV LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 24 Parallel video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 10 Serial video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 6 Features Coax or STP, Flexible GPIOs, Internal Programmable Precision Frame Sync Generator, Line Fault Detection, Pattern Generation, Port Replication Mode, Ultra-Low Data and Control Path Latency Signal conditioning Adaptive Equalizer, Programmable Equalizer EMI reduction LVDS, SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFNP (RUR) 88 144 mm² (12 mm × 12 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~105℃
  • デシリアライザは、最大 2 個のセンサからのデータを同時に集約
    • 7/8MP 以上のイメージャに対応
    • 7.55Gbps のライン レート
    • シングルエンド同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブル
    • Power-over-Cable (PoC) に対応
  • CSI v2.1 準拠のシステム インターフェイス
    • 最大 2 つの MIPI CSI-2 出力ポートをサポート
    • 16 個の仮想チャネルと VC-ID のリマッピング
  • MIPI D-PHY v2.1 互換
    • ポートごとに 2 つのクロックで最大 4 つのデータ レーン
    • レーンあたり最大 2.5Gbps、ポートあたり最大 10Gbps
  • 2 個の CMLOUT 出力ポートで、ボード外部の処理に対応
    • 2 個の FPD RX ポートから複製された 2 個の CMLOUT ポート
    • 同じライン レートで別のデシリアライザを駆動可能
  • センサ同期および診断用の 10 本の GPIO ピン
  • デュアル I2C ポート
  • 凍結フレームの検出
  • レシーバの自動イコライゼーション
  • DS90UB971-Q1、DS90UB981-Q1、DS90UB953-Q1、DS90UB953A-Q1、DS90UB951-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB933-Q1、DS90UB913A-Q1 シリアライザと互換
  • GPIO 状態保持機能付き低電力スリープ モード
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~105℃
  • デシリアライザは、最大 2 個のセンサからのデータを同時に集約
    • 7/8MP 以上のイメージャに対応
    • 7.55Gbps のライン レート
    • シングルエンド同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブル
    • Power-over-Cable (PoC) に対応
  • CSI v2.1 準拠のシステム インターフェイス
    • 最大 2 つの MIPI CSI-2 出力ポートをサポート
    • 16 個の仮想チャネルと VC-ID のリマッピング
  • MIPI D-PHY v2.1 互換
    • ポートごとに 2 つのクロックで最大 4 つのデータ レーン
    • レーンあたり最大 2.5Gbps、ポートあたり最大 10Gbps
  • 2 個の CMLOUT 出力ポートで、ボード外部の処理に対応
    • 2 個の FPD RX ポートから複製された 2 個の CMLOUT ポート
    • 同じライン レートで別のデシリアライザを駆動可能
  • センサ同期および診断用の 10 本の GPIO ピン
  • デュアル I2C ポート
  • 凍結フレームの検出
  • レシーバの自動イコライゼーション
  • DS90UB971-Q1、DS90UB981-Q1、DS90UB953-Q1、DS90UB953A-Q1、DS90UB951-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB933-Q1、DS90UB913A-Q1 シリアライザと互換
  • GPIO 状態保持機能付き低電力スリープ モード

DS90UB9722-Q1 は、FPD-Link デシリアライザで、堅牢な超高速の 7.55Gbps フォワード チャネルと 47.1875Mbps の双方向制御チャネルを搭載しており、最大2 つの未加工データ センサを車載用同軸または STP ケーブルで中央処理装置に接続できます。DS90UB971-Q1 シリアライザと組み合わせることで、超高解像度 (8MP+/40fps) をサポートするイメージャ、またはさまざまなトポロジの複数のセンサからビデオ データを受信できます。

受信されたデータは、ダウンストリーム プロセッサにインターフェイス接続するための、2 つの MIPI CSI-2 D-PHY の出力に集約されます。柔軟性ある MIPI CSI-2 出力は、ポートごとに複数の仮想チャネル インターリーブをサポートしており、複数のセンサ、照射、データ タイプを区別します。この機能には、ビデオ集約モードと複製モードがあり、入出力ポートと仮想チャネル (VC-ID) のリマッピングをサポートしています。

高度なデータ保護および診断機能により、システム全体の機能安全をサポートします。複数レベルのデータ整合性チェックおよび保護と、プログラム可能なヘルス ステータス割り込みにより、車両での堅牢なセンサ モジュールとリンク動作を確保できます。

DS90UB9722-Q1 は、FPD-Link デシリアライザで、堅牢な超高速の 7.55Gbps フォワード チャネルと 47.1875Mbps の双方向制御チャネルを搭載しており、最大2 つの未加工データ センサを車載用同軸または STP ケーブルで中央処理装置に接続できます。DS90UB971-Q1 シリアライザと組み合わせることで、超高解像度 (8MP+/40fps) をサポートするイメージャ、またはさまざまなトポロジの複数のセンサからビデオ データを受信できます。

受信されたデータは、ダウンストリーム プロセッサにインターフェイス接続するための、2 つの MIPI CSI-2 D-PHY の出力に集約されます。柔軟性ある MIPI CSI-2 出力は、ポートごとに複数の仮想チャネル インターリーブをサポートしており、複数のセンサ、照射、データ タイプを区別します。この機能には、ビデオ集約モードと複製モードがあり、入出力ポートと仮想チャネル (VC-ID) のリマッピングをサポートしています。

高度なデータ保護および診断機能により、システム全体の機能安全をサポートします。複数レベルのデータ整合性チェックおよび保護と、プログラム可能なヘルス ステータス割り込みにより、車両での堅牢なセンサ モジュールとリンク動作を確保できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートを入手できます。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90UB9722 -Q1 車載用 FPD-Link IV デュアル デシリアライザ ハブ、8MP+ カメラとその他のセンサ用 D-PHY CSI-2 出力ポート搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023/12/28
アプリケーション・ノート TI FPD-LINK and TI SoC in Automotive Multi-Camera and Multi-Display Applications PDF | HTML 2026/09/08

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB9702-Q1EVM — DS90UB9702-Q1 評価基板

DS90UB9702-Q1EVM 評価基板 (EVM) は、FPD-Link IV デシリアライザ ハブである DS90UB9702-Q1 の評価目的で機能するボードのデザインです。DS90UB9702-Q1 は多用途のデシリアライザであり、FPD-Link III と FPD-Link IV の各シリアライザを使用して、4 つの独立ビデオ ソース (信号供給源) からデータを受信することができます。DS90UB971-Q1 シリアライザと組み合わせると、DS90UB9702-Q1 は 8MP (メガピクセル) 以上のイメージャからハイカラー (16 ビット) (...)
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software

ALP Profile Update contains latest fixes and updates to ALP profiles. If you are installing for the first time please install ALP Profile Update after installing ALP Framework.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFNP (RUR) 88 Ultra Librarian