FPC202RHUT

アクティブ

拡張I/Oデュアル ポート コントローラ | RHU | 56 | -40 to 85

次の製品と同じ: FPC202RHUT.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

FPC202RHUR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RHU) | 56
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

FPC202 の特徴

  • 2 つのポートにわたる制御信号管理と I2C 集約に対応
  • 各ポートで 4 つの LED ドライバと 12 の汎用 I/O
  • 汎用出力を使用してポートあたり 5 つ以上の LED を駆動可能
  • 複数の FPC202 を組み合わせることにより、合計 28 のポートを単一のホスト・インターフェイスから制御可能
  • 別個の I2C マルチプレクサ、LED ドライバ、ピン数の多い FPGA/CPLD 制御デバイスが不要
  • すべての低速制御信号をポートの近くで処理するため、PCB の配線の複雑性を低減
  • I2C (最高 1MHz) または SPI (最高 10MHz) のホスト制御インターフェイスを選択可能
  • 重要なユーザー指定のデータをモジュールから自動的にプリフェッチ
  • ブロードキャスト・モードにより、すべての FPC202 コントローラにわたってすべてのポートへ同時に書き込み可能
  • 先進の LED 機能によるポート・ステータスの表示、点滅や調光もプログラム可能
  • 割り込みイベントをカスタマイズ可能
  • 独立したホスト側 I/O 電圧:1.8V~3.3V
  • 小型の QFN パッケージにより、PCB の裏側でポートの下に配置可能

FPC202 に関する概要

FPC202 デュアル ポート コントローラは、SFP、QSFP、Mini-SAS HD など一般的なポート タイプ用の低速信号アグリゲータとして機能します。FPC202 は 2 つのポートの低速制御信号および I2C 信号をすべて集約し、使いやすい単一の管理インターフェイスをホストに提供します (I2C または SPI)。複数の FPC202 を使用すると、ホストに対する 1 つの共通の制御インターフェイスを備えたポート数の多いアプリケーションが実現できます。

FPC202 は PCB の裏側でプレスフィット コネクタの下に配置できるよう設計されているため、配線が簡単に行えます。ポートの低速信号を、この局所化された方法で制御することにより、I/O 数の少ない制御デバイス (FPGA、CPLD、MCU) を使用でき、配線レイヤの密度が低減されるため、システムの BOM コストを削減できます。

FPC202 は標準の SFF-8431、SFF-8436、SFF-8449 低速管理インターフェイスに準拠しており、各ポートに専用の 100/400kHz I2C インターフェイスが搭載されています。ポート ステータスLEDの駆動や電源スイッチの制御などの機能を実行するため、追加の汎用ピンも利用可能です。LED ドライバは、点滅や調光のプログラムなどの便利な機能を備えています。ホスト コントローラへのインターフェイスは、低電圧の I/O をサポートするために 1.8V~3.3V の独立電源で動作できます。

各ポートは、合計 4 つの LED ドライバ、12 の汎用 I/O、2 つのダウンストリーム I2C バスを備えています。この拡張 I/O セットにより、追加部品やシステム内機能の制御が可能になります。1 ポートにつき 4 つを超える LED が必要な場合は、汎用出力を使用して追加 LED を駆動できます。

FPC202 は各モジュールでユーザーが指定したレジスタからデータをプリフェッチできるため、ホストは高速な I2C (最高 1MHz) または SPI (最高 10MHz) インターフェイスでデータへすぐにアクセスできます。さらに、FPC202 は制御下のポートのいずれかに関連する重要な、ユーザー構成可能なイベントが発生した場合、ホストへの割り込みをトリガできます。このため、モジュールを継続的にポーリングする必要はありません。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

FPC202RHUR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら