パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 20 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
GD65232 の特徴
- シングル チップで、UART と IBM PC/AT 互換機のシリアル ポート コネクタを簡単に接続可能
- TIA/EIA-232-F および ITU v.28 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
- 最大 120kbit のデータ レートをサポートする設計
- SN75C185 および SN75185 とピン配置互換
- JESD 22 に従って ESD 性能をテスト済み:HBM:1500V、CDM:500V、MM:200V
GD65232 に関する概要
GD65232 および GD75232 は、テキサス・インスツルメンツの業界標準の SN75188 および SN75189 バイポーラ クワッド ドライバおよびレシーバからの 3 つのドライバと 5 つのレシーバを組み合わせたものです。ピン配置が SN75C185 のフロースルー設計と一致しているため、部品数と必要な基板面積が削減され、UART と IBM™ PC/AT 互換機のシリアル ポート コネクタを簡単に接続できます。GD65232 および GD75232 のバイポーラ回路と処理により、低コストの堅牢なソリューションを実現できますが、SN75C185 と比較して静止電力が高くなり、外付けの受動部品が必要になります。
GD65232 および GD75232 は、TIA/EIA-232-F および ITU (旧称 CCITT) V.28 規格の要件に準拠しています。これらの規格は、ホスト コンピュータとペリフェラルの間で、最大 20kbit の信号速度でデータを交換するためのものです。これらのデバイスのスイッチング速度は十分に高速であり、より小さい容量性負荷 (より短いケーブル) で最大 120kbit のレートをサポートできます。ケーブルとインターフェイス回路の両端に設計制御を使用しない場合、高い信号速度での相互運用性は期待できません。最大 120kbit の信号速度での相互運用性を実現するには、TIA/EIA-423-B (ITU V.10) および TIA/EIA-422-B (ITU V.11) 規格の使用をお勧めします。