パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 NFBGA (ZXH) | 48 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
| パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
HD3SS212 の特徴
- DisplayPort 1.2 電気規格に対応
- 最大 5.4Gbps のデータ・レートをサポートする 2:1 スイッチング
- HPD スイッチングをサポート
- 5.4GHz を超える広い -3dB 差動帯域幅
- 優れた動的特性 (2.7GHz 時)
- クロストーク = -50dB
- 絶縁 = -22dB
- 挿入損失 = –1.4dB
- 反射損失 = -11dB
- 最大ビット間スキュー = 4ps
- VDD 動作範囲:3.3V ±10%
- 小型の 5mm × 5mm × 1mm、48 ボールの nFBGA パッケージ
- 出力イネーブル (OE) ピンは、消費電力を節約するためにスイッチをディセーブルします
- 消費電力
- HD3SS212 < 10mW (OE = Lの場合、スタンバイ時:30µW 未満)
HD3SS212 に関する概要
HD3SS212 デバイスは高速パッシブ・スイッチで、2 つのフル DisplayPort 4 レーン・ポートを、アプリケーション内で 2 つのソースのうちの 1 つから 1 つのターゲット位置に切り替えることができます。HD3SS212 が補助 (AUX) 信号とホット・プラグ検出 (HPD) 信号のスイッチングにも対応する DisplayPort アプリケーション向け。HPD パスは、HPDC ラインに 125kΩ のプルダウン抵抗を必要とするバッファです。
代表的なアプリケーションの 1 つは、1 つの DisplayPort シンクを駆動する必要のある 2 つの GPU を搭載したマザーボードです。GPU は Dx_SEL ピンで選択します。HD3SS212 は 48 ボールの bfBGA パッケージで供給され、-40℃~105℃の産業用温度範囲全体にわたって 3.3V の単一電源電圧で動作することが規定されています。