パッケージ情報
パッケージ | ピン数 UQFN (RSV) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
HD3SS3202 の特徴
- USB 3.1 Gen 1およびGen 2データ速度で、USB Type-C™エコシステム用のマルチプレクサ/デマルチプレクサ・ソリューションを提供
- MIPI DSI/CSI-2 DPHY、LVDS、PCIE Gen III、SATA Express、SATAと互換
- 最高10Gbpsで動作
- 8GHzを超える広い-3dB差動帯域幅
- 優れた動特性(5GHz時)
- クロストーク = -41dB
- オフ絶縁 = -20dB
- 挿入損失 = -2.4dB
- 反射損失 = -8dB
- 双方向「マルチプレクサ/デマルチプレクサ」差動スイッチ
- 0~2Vの同相電圧をサポート
- VCCが3.3V±10%の単一電源
- 商業用温度範囲: 0℃~70℃ (HD3SS3202)
- 工業用温度範囲: -40℃~85℃ (HD3SS3202I)
HD3SS3202 に関する概要
HD3SS3202は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ構成の高速双方向パッシブ・スイッチで、USB 3.1 Gen 1およびGen 2データ速度をサポートするUSB Type-C™アプリケーションに適しています。このデバイスは制御ピンSELに従い、ポートBまたはポートCとポートAとの間で差動チャネルのスイッチングを行います。
HD3SS3202は汎用のアナログ差動パッシブ・スイッチです。0~2Vの同相電圧範囲と、最大1800mVppの差動振幅での差動信号処理を必要とする、任意の高速インターフェイス・アプリケーションで動作します。このデバイスには適応型トラッキング機能があり、同相電圧範囲の全体にわたってチャネルが変化せず維持されることを保証します。
このデバイスにより、信号のアイ・ダイアグラムへの減衰を最小限に抑え、追加のジッタもほとんどなしに、高速なスイッチングが可能になります。動作時の消費電力は1.65mW未満(標準値)です。OEnピンによるシャットダウン・モードがあり、シャットダウン時の消費電力は0.02µW未満(標準値)です。