ホーム インターフェイス USB IC USB リドライバとマルチプレクサ

HD3SS3212-Q1

アクティブ

製品詳細

Type Passive mux Function Type-C, USB 3.0 USB speed (Mbps) 10000 Number of channels 2 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 2 Configuration 2:1 SPDT Features Compatible With FPD-Link Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply current (max) (µA) 800 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 8000
Type Passive mux Function Type-C, USB 3.0 USB speed (Mbps) 10000 Number of channels 2 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 2 Configuration 2:1 SPDT Features Compatible With FPD-Link Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Supply current (max) (µA) 800 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 8000
VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 2:-40℃~+105℃、TA
  • USB 3.2 Gen 1 および Gen 2 データ速度で、USB Type-C™ エコシステム用のマルチプレクサ/デマルチプレクサ・ソリューションを提供
  • MIPI DSI/CSI、FPD-Link III、LVDS、PCIe Gen II、III と互換
  • 最高10Gbpsで動作
  • 8GHzを超える広い-3dB差動帯域幅
  • 優れた動的特性 (5GHz 時)
    • クロストーク = -28dB
    • オフ絶縁 = –19dB
    • 挿入損失 = –2dB
    • 反射損失 = –8dB
  • 双方向「マルチプレクサ/デマルチプレクサ」差動スイッチ
  • 0V~2V の同相電圧をサポート
  • VCC = 3.3V の単一電源
  • 車載機器向けの QFN パッケージで供給
    (2.5mm x 4.5mm、0.5mm ピッチ)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 2:-40℃~+105℃、TA
  • USB 3.2 Gen 1 および Gen 2 データ速度で、USB Type-C™ エコシステム用のマルチプレクサ/デマルチプレクサ・ソリューションを提供
  • MIPI DSI/CSI、FPD-Link III、LVDS、PCIe Gen II、III と互換
  • 最高10Gbpsで動作
  • 8GHzを超える広い-3dB差動帯域幅
  • 優れた動的特性 (5GHz 時)
    • クロストーク = -28dB
    • オフ絶縁 = –19dB
    • 挿入損失 = –2dB
    • 反射損失 = –8dB
  • 双方向「マルチプレクサ/デマルチプレクサ」差動スイッチ
  • 0V~2V の同相電圧をサポート
  • VCC = 3.3V の単一電源
  • 車載機器向けの QFN パッケージで供給
    (2.5mm x 4.5mm、0.5mm ピッチ)

HD3SS3212-Q1は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ構成の高速、双方向パッシブ・スイッチです。USB 3.2 Gen 1およびGen 2データレートをサポートするUSB Type-C™アプリケーションに適しています。SEL制御ピンにより、ポートBまたはポートCとポートAとの間の差動チャネルでスイッチングを行います。

HD3SS3212-Q1は、汎用のアナログ差動パッシブ・スイッチです。0V~2Vの同相電圧範囲と、最大1800mVppの差動振幅の差動信号を必要とする、あらゆる高速インターフェイス・アプリケーションで動作します。適応型トラッキングにより、同相電圧範囲の全体にわたってチャネルが変更されないようにしています。

デバイスの動的特性が非常に優れているため、高速スイッチングが可能であり、信号アイ・ダイアグラムへの減衰が最小限で、ジッタがわずかしか発生しません。動作中の消費電力は1.65mW未満です。OEnピンにはシャットダウン・モードがあり、消費電力が0.02µW未満に低下します。

HD3SS3212-Q1は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ構成の高速、双方向パッシブ・スイッチです。USB 3.2 Gen 1およびGen 2データレートをサポートするUSB Type-C™アプリケーションに適しています。SEL制御ピンにより、ポートBまたはポートCとポートAとの間の差動チャネルでスイッチングを行います。

HD3SS3212-Q1は、汎用のアナログ差動パッシブ・スイッチです。0V~2Vの同相電圧範囲と、最大1800mVppの差動振幅の差動信号を必要とする、あらゆる高速インターフェイス・アプリケーションで動作します。適応型トラッキングにより、同相電圧範囲の全体にわたってチャネルが変更されないようにしています。

デバイスの動的特性が非常に優れているため、高速スイッチングが可能であり、信号アイ・ダイアグラムへの減衰が最小限で、ジッタがわずかしか発生しません。動作中の消費電力は1.65mW未満です。OEnピンにはシャットダウン・モードがあり、消費電力が0.02µW未満に低下します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート HD3SS3212-Q1 2チャネル、差動2:1/1:2、USB3.2マルチプレクサ/デマルチプレクサ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020/04/02
ホワイト・ペーパー Multiplexing FPD-Link Serializer Deserializer (SerDes) (Rev. A) PDF | HTML 2024/02/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HD3SS3212EVM — 2 チャネル差動 2:1 / 1:2 10Gbps マルチプレクサ/デマルチプレクサの評価基板

HD3SS3212EVM で、USB 3.1 の Gen 1 と Gen 2 の各データ レートをサポートする USB Type-C™ のマルチプレクスまたはデマルチプレクス アプリケーションで、高速双方向受動スイッチング性能を評価できます。  この評価基板は、MIPI DSI/CSI、LVDS、PCI Express Gen 2、Gen 3 の各インターフェイス規格とも互換性があります。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
リファレンス・デザイン

TIDA-00987 — USB 3.0 のデータをサポートした、CISPR 25 Class 5 USB Type-C™ ポートのリファレンス デザイン

TIDA-00987 は、データ転送を必要とする車載メディア ポート向けのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、15W の USB Type-C™ ポートにより USB 2.0 と USB 3.0 のデータをサポートしています。この包括的なリファレンス デザインは、AEC-Q100 認証済みで、CISPR 25 Class 5 のテストも実施済みのアナログ集積回路(IC)を採用しており、メディア ポート システムを短期間で設計できます。この設計は堅牢で柔軟なソリューションを実現し、1×2.5 インチの小型サイズで USB Type-C と従来機器の両方を充電できます。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian