パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RUA) | 42 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
HD3SS3412A の特徴
- PCI Express Gen3やUSB 3.0などの各種インターフェイス規格に準拠し、最大12Gbpsで動作
- 8GHzを超える広い-3dBの差動帯域幅
- 優れた動特性(4GHz時)
- クロストーク=-35dB
- オフ・アイソレーション=-19dB
- 挿入損失=-1.5dB
- リターン・ロス=-11dB
- 双方向「マルチプレクサ/デマルチプレクサ」差動スイッチ
- VDD動作範囲: 3.3V±10%
- 小型の3.5mm×9.0mm、42ピンWQFNパッケージ
- 共通の業界標準ピン配置
- XAUIおよびSGMIIをサポート
HD3SS3412A に関する概要
HD3SS3412Aデバイスは、PCまたはサーバーで2つのフルPCI Express x1レーンを使用し、それぞれ1つのソースから2つのターゲット地点のいずれかに接続するようなアプリケーションなど、4つの差動チャネルのスイッチングに対応した高速パッシブ・スイッチです。双方向型であるため、2つのプラットフォームで共有するペリフェラルなど、1つのターゲット・デバイスと2つのソース・デバイスの間の接続を可能にするアプリケーションもサポートしています。HD3SS3412Aには1つの制御線(SELピン)があり、これを使用してポートAと、ポートBまたはポートCとの間の信号経路を制御できます。
HD3SS3412Aは、他の複数のベンダと共通の実装サイズを持つ業界標準の42ピンWQFNパッケージで供給されます。このデバイスは、0℃~70℃の全温度範囲にわたり3.3Vの単一電源で動作する仕様となっています。
HD3SS3412Aは、回路基板における2地点間の高速信号のルーティングに適した汎用4チャネル高速マルチプレクサ/デマルチプレクサ・スイッチです。PCI Express Gen3アプリケーション専用に設計されてはいますが、ほかにもUSB 3.0やDisplayPort 1.2など、差動振幅1800mVpp未満、同相電圧2.0V未満のいくつかの高速データ・プロトコルをサポートしています。このデバイスにある1つのセレクト(SEL)入力ピンは、システム内またはマイクロコントローラから利用可能なGPIOピンにより簡単に制御できます。