パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDF) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
INA236 の特徴
- ハイサイドまたはローサイド電流センシング
- 1.7V~5.5V 電源で動作
- 電流、電圧、電力を報告
- プログラム可能なフルスケール・レンジ:20mV / 80mV
- 入力同相範囲:-0.3V~48V
- 電流モニタ精度:
- 16 ビット ADC 分解能
- ゲイン誤差 0.1% (最大値)
- オフセット 5µV (最大値)
- 低い入力バイアス電流:10nA (最大値)
- 平均化オプションを設定可能
- ゼネラル・コール・アドレスによりデバイス間での変換同期が可能
- アラート限界値による過電流および低電流イベント
- 1.2V 互換の I 2C、SMBus インターフェイス
- 選択可能な 4 ピンのアドレスを持つ 2 つのデバイス・アドレス・オプション
- DSBGA-8 パッケージ (0.745mm × 1.508mm)
- SOT23-8 パッケージ
- 動作温度:-40℃および +125℃
INA236 に関する概要
INA236 デバイスは、 16 ビット・デジタル電流モニタで、I 2C/SMBus 互換のインターフェイスを内蔵しており、1.2V、1.8V、3.3V、5.0V などの広範なデジタル・バス電圧と互換性があります。このデバイスは、外付けの検出抵抗の両端の電圧を監視し、電流、バス電圧、電力の値を報告します。
INA236 は、ADC 変換時間と平均化をプログラム可能です。さらに、このデバイスにはプログラム可能な較正値および内蔵乗算器があり、アンペア単位の電流およびワット単位の電力の数値を直接読み出すことができます。 このデバイスは、IN- ピンに印加されるバス電圧を監視し、過電流、低電流、過電圧、低電圧状態に対してアラートを発生できます。 電流測定モードでは入力インピーダンスが高いので、値の小さいシステム電流の測定に必要となる大きな電流検出抵抗を使用できます。
INA236 は、電源電圧にかかわらず、 -0.3V~48V の同相バス電圧での電流を検出できます。このデバイスは、単一の 1.7V~5.5V 電源で動作し、通常動作で標準 300µA の電流を消費します。このデバイスは、低消費電力のスタンバイ・モードに移行でき、このときの動作電流はわずか 2.2µA (標準値) です。