計測アンプ

内蔵の抵抗ネットワークが精度とスペース効率の最大化に寄与
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

TI の各種計測アンプは最新のプロセスと薄膜技術を活用し、オフセット電圧、ゲイン誤差、ドリフト、同相除去など、非常に高い水準の DC (直流) 精度を実現します。革新的な設計を採用した結果、TI の各種計測アンプは速度、ノイズ、消費電力の点で比類のないレベルを実現すると同時に、最新のパッケージングを通じて、サイズの限界を 3mm x 3mm の QFN オプションまで小型化し、最大の省スペースを実現しています。

    TI の計測アンプの利点

    優れた DC 精度
    入力過電圧保護 (OVP)
    低ノイズ、広帯域
    小型パッケージ、低消費電力

    Technical Resources

    TI プレシジョン ラボ - 計測アンプ

    計測アンプの理論と動作について説明している、計測アンプ ビデオ シリーズのカリキュラムをご覧ください。

    計測アンプに関する FAQ<br />

    計測アンプに関する FAQ (よくある質問) に対する回答の詳細をご確認ください。
    アプリケーション概要

    Super-Beta Input Amplifiers: Features and Benefits

    バイポーラ アンプの高精度性能向上に役立つスーパーベータ トランジスタの詳細をご確認ください。
    シミュレーション・ツール

    TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

    PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

    設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
    計算ツール

    アナログ技術者向けカリキュレータ

    アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

    スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

    評価ボード

    代替ピン配置の SO-8 (D) パッケージに封止した各種計測アンプの評価基板

    INAEVM-ALT-SO8は、ピンアウトが異なる計装アンプ評価モジュール(EVM)であり、ユーザー ガイドに示されているピンアウトを持つSO-8(D)パッケージの精密計装アンプのプロトタイプ作成を簡素化するために使用されます。EVMは未実装の基板であるため、計装アンプ デバイス サンプルは別途注文する必要があります。