コンパレータ

妥協のない簡素化ソリューション
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

バッテリ動作時間の延長を目的とした超低消費電力コンパレータ、タイミングを重視する測定アプリケーションで高速応答を実現する高速コンパレータ、検出能力の強化を目的として広い動作範囲を実現する高電圧コンパレータ、感度の高いアプリケーションで高精度を達成する低電圧コンパレータなど、TI の革新的な製品ラインアップは多様な設計に貢献します。TI の各種コンパレータは、産業用、車載、航空宇宙の各アプリケーション向けの特化型であり、過電圧、低電圧、電流の監視ソリューションや、ゼロクロス検出などの特定用途向けソリューションの実現に貢献します。

    パラメータ仕様別の選択


    高速コンパレータ (tPD < 100ns)

    各種超高速コンパレータは、最適化済みの消費電力や、最小 210ps の応答時間を達成し、優れた性能を実現します。

    低消費電力コンパレータ (IQ/ch < 10µA)

    静止電流を最小 75nA に抑え、バッテリ寿命の延長に貢献する電力効率に優れたコンパレータ。

    高電圧コンパレータ (VCC > 12V)

    0.9V ~ 40V に対応する、高耐圧かつ高速応答のコンパレータ。

    小型コンパレータ

    最小 0.7mm x 0.7mm のパッケージを採用した高性能コンパレータ。

    車載コンパレータ

    2kV ESD に対応した、AEC-Q100 Grade 0 および Grade 1 認証取得済みコンパレータ。

    標準コンパレータ

    業界最大級かつ高品質なコンパレータ製品ラインアップから選択できる標準コンパレータ。

    主なコンパレータ


    Technical Resources

    コンパレータ回路

    あらゆるアプリケーションに適用できる一般的なコンパレータ サブ回路と設計のヒントを紹介します。

    TI プレシジョン ラボ

    アナログ コンパレータの機能、主要な AC/DC 仕様、およびコンパレータ アプリケーションの基礎について学びます。
    アプリケーション・ノート

    Zero Cross Detection Using Comparator with Dynamic Reference

    変動する DC 基本成分に重畳した AC 波形のゼロ クロスを検出する方法をご確認ください。
    TLV3222-Q1

    概算価格 (USD)1ku |0.649

    TLV3221-Q1

    概算価格 (USD)1ku |0.407

    TLV3222

    概算価格 (USD)1ku |0.55

    TLV3212-Q1

    概算価格 (USD)1ku |0.649

    TLV3221

    概算価格 (USD)1ku |0.345

    TLV9023L

    概算価格 (USD)1ku |0.69