電流センシング アンプ
カテゴリ別の参照
システム診断を目的とした過電流障害の検出、システム電力効率の向上、閉ループ フィードバックの実現のどれが必要な場合でも、TI の電流センス アンプ製品ラインアップは、コストやサイズを犠牲にせずに、各種電流センシング アプリケーションで、幅広い同相電圧と温度範囲にわたって業界をリードする電流センシング精度を実現します。
当社の電流センシングアンプの利点
開発中の設計に適したフレキシブルな各種電流センシング ソリューション
各種システムで高精度かつ高速な電流センシングを実現
過電流障害の検出、システム効率の向上、閉ループ フィードバックの提供などを実施しようとする場合、各種電流センシング ソリューションで構成された TI の幅広い製品ラインアップを採用すると、システムのサイズ、簡潔さ、コストを犠牲にせずに、幅広い同相電圧と温度にわたって業界をリードする精度を活用できます。数十年にわたる経験を通じて、TI は最新の電流センシングテクノロジーを開発してきました。このテクノロジーは、エンジニアが最大のシステム性能、電力効率、信頼性を達成するのに役立ちます。
電流センシングに対応する主な製品カテゴリの詳細:
多くの一般的で難易度の高い機能回路について確認ください
設計者は、コスト効率の優れたアプリケーション向けに高精度の電流測定回路を製作する際に、さまざまな選択肢を利用できます。設計プロセスを効率化する方法については、エンジニア向け電流センシングガイドという当社の e-book をご覧ください。この e-book (PDF) では、一般的な機能回路について説明し、具体的な課題に対応できる TI のいくつかの最適なデバイスを紹介します。加えて、回路をいっそう拡張するための代替ソリューションを提案します。
e-book をダウンロード:
Technical Resources
TI プレシジョン ラボ - 電流センス アンプ
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
電流センス アンプを採用すると、DC モーター ドライブの性能と電力効率の最適化が可能
高精度電流センシングを採用すると、DC モーター ドライブ、サーボ モーター、ドローンのアクセサリで位相をインライン監視する方法でリアルタイム制御を実現し、モーター ドライブ システムの制御、安全性、性能の水準を向上させることができます。
利点:
- -40℃ ~ +125℃ の温度範囲にわたって 0.5% 未満のフルスケール誤差。
- 最大 110V の同相電圧での動作をサポート。
- 強化型の PWM (パルス幅変調) 除去機能を搭載、インライン位相モーター制御機能。
- 広い帯域幅と高スルーレートを通じて、高速な範囲外検出が可能。
注目のリソース
- TIDA-00909 – 高速駆動向け 48V/10A 高周波 PWM 3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン
- TIDA-00913 – シャントベースのインラインモーター位相電流検出機能付き、48V 三相インバータのリファレンスデザイン
- TIDA-00302 – 堅牢な過渡特性の電流シャント モニタ リファレンス デザイン
- BOOSTXL-3PHGANINV – シャント ベースのインライン モーター位相電流センシング機能を搭載した、48V の 3 相インバータの評価基板
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 電流センス アンプの比較およびエラー ツール
高精度電流センシングの採用で、ロボットシステムの電力効率とリアルタイム制御能力が向上
高精度電流センス アンプを採用すると、協力ロボット (コボット)、産業用ロボット、移動型ロボットで位相をインライン監視する方法でリアルタイム制御を実現し、ロボット システムの制御、安全性、性能の水準を向上させることができます。
利点:
- -40℃ ~ +125℃ の温度範囲にわたって 0.5% 未満のフルスケール誤差。
- 最大 110V の同相電圧での動作をサポート。
- 強化型の PWM (パルス幅変調) 除去機能を搭載、インライン位相モーター制御機能。
- 広い帯域幅と高スルーレートを通じて、高速な範囲外検出が可能。
注目のリソース
- TIDA-00909 – 高速駆動向け 48V/10A 高周波 PWM 3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン
- TIDA-00913 – シャントベースのインラインモーター位相電流検出機能付き、48V 三相インバータのリファレンスデザイン
- TIDA-00302 – 堅牢な過渡特性の電流シャント モニタ リファレンス デザイン
- BOOSTXL-3PHGANINV – シャント ベースのインライン モーター位相電流センシング機能を搭載した、48V の 3 相インバータの評価基板
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 電流センス アンプの比較およびエラー ツール
- ASC-STUDIO – Analog signal chain (ASC) studio (アナログ シグナル チェーン向けツール)
太陽光発電システムの電流を高精度監視し、適切な動作と最大の変換効率を確保
太陽光発電システムで電流の高精度監視を実施し、DC/DC コンバータや他のサブシステムで MPPT (最大電力点追従) を使用すると、システムを最適化し、最大の効率と性能を確実に実現するのが容易になります。
利点:
- -40℃ ~ +125℃ の温度範囲にわたって 0.5% 未満のフルスケール誤差。
- 最大 110V の同相電圧での動作をサポート。
- 広い帯域幅と高スルーレートを通じて、高速な範囲外検出が可能。
注目のリソース
- TIDA-01598 – ソーラー インバータ向け、ローサイド、高帯域電流アンプ / 故障検出のリファレンス デザイン
- TIDA-010042 – 400W GaN ベース MPPT 充電コントローラと電力オプティマイザのリファレンス デザイン
- TIDA-00332 – 高電圧 12V ~ 400V DC 電流センス、リファレンス デザイン
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 電流センス アンプの比較およびエラー ツール
Design & development resources
電流センス アンプの比較およびエラー ツール
システム構成ツール
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)