差動アンプ
カテゴリ別の参照
TI の各種差動アンプは、高い入力同相電圧に対処し、高い同相除去比を達成するように最適化済みであり、小さい差動信号を測定することができます。TI の新世代の各種高性能差動アンプは、実績のあるプロセスと、薄膜抵抗や独自の e-Trim™ 技術などの高精度技術を使用し、非常に優れた DC 性能を実現しています。
TI の差動アンプの利点
Technical Resources
Precision signal-conditioning solutions for motor control with position feedback
Analysis of Improved Howland Current Pump Configurations (Rev. A)
広い同相差動入力電圧範囲を ±10V の ADC 入力電圧範囲に変 換する回路 (Rev. A 翻訳版)
100/110Vac 電源から給電されるインバータ向けシャント ベース地絡保護のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、インバータ ベースのドライブで地絡を検出することを意図しています。複数のシャント抵抗を使用し、DC 正電圧パスと DC 負電圧パスの両方でインバータ電流を測定します。INA149 電流センス アンプは、+275V の同相電圧範囲に対処できます。このアンプを使用して、DC 正電圧バスに流れる電流を測定します。DC 負電圧バスに流れる電流をセンスするために、高精度オペアンプを使用しています。2 つの測定電流の間の差を、高速コンパレータを使用して固定的なしきい値と比較し、地絡状態になっているかどうかを判定します。
大気監視向け、 PM2.5 / PM10 微粒子センサ アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン
TIDA-00378 は、PM2.5 / PM10 粒子の測定に適したアナログ フロント エンド (AFE) ソリューションを実現します。このリファレンス デザインは、空気中を浮遊する粒子による散乱光を検出します。サンプル ソフトウェアのアルゴリズムは、このデザインのアナログ出力を、粒子のサイズや濃度という測定値に変換することを目的として実装されています。すべてのソフトウェアやハードウェア設計ファイルに加えて、たばこの煙、米国アリゾナ州のほこり、アメリカムラサキシキブの花粉に対応するテスト結果のデータも公開しています。
産業用出力 / 温度センサ向けアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
精度検証されているこのリファレンス デザインは、産業用電圧、電流、および温度センサ向けのアナログ入力モジュールを実現します。 産業用出力の場合、可能な入力範囲には以下が含まれます:4 ~ 20mA、0 ~ 20mA、+/-25mA、0 ~ 5V、0 ~ 10V、+/-5V、+/-10V が含まれます。この設計は、+5V デルタ-シグマ ADC 用として大きな産業用出力を適切な入力レンジに変換するコンディショニングおよびレベル シフト回路を内蔵しています。ADC には、全温度範囲にわたって RTD と熱電対センサから情報を直接取得する機能があります。