ISO6431-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Integrated isolated power No Number of channels 3 Forward/reverse channels 2 forward / 1 reverse Features Overvoltage tolerant inputs Data rate (max) (Mbps) 150 Protocols GPIO, PWM, UART SPI frequency (max) (MHz) 25 Propagation delay time (typ) (ns) 6.2 Propagation delay time (max) (ns) 10 Part-to-part output skew (max) (ns) 3 Pulse-width distortion (t(PHL) - t(PLH)) (max) (ns) 1.8 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 1.5 Isolation rating Basic, Reinforced Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1061 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500, 5000 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 4, 10.4 CMTI (min) (kV/µs) 200 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 4, 8.5 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.4 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 2.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4500, 7071 Clearance (min) (mm) 4, 8
Rating Automotive Integrated isolated power No Number of channels 3 Forward/reverse channels 2 forward / 1 reverse Features Overvoltage tolerant inputs Data rate (max) (Mbps) 150 Protocols GPIO, PWM, UART SPI frequency (max) (MHz) 25 Propagation delay time (typ) (ns) 6.2 Propagation delay time (max) (ns) 10 Part-to-part output skew (max) (ns) 3 Pulse-width distortion (t(PHL) - t(PLH)) (max) (ns) 1.8 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 1.5 Isolation rating Basic, Reinforced Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1061 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500, 5000 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 4, 10.4 CMTI (min) (kV/µs) 200 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 4, 8.5 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.4 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 2.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4500, 7071 Clearance (min) (mm) 4, 8
SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 機能安全対応:
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 最大 150Mbps のデータ レート
  • 堅牢な SiO2 絶縁バリア:
    • 最大 1061VRMS および 1500VDC の動作電圧での長い寿命
    • 最高 5000VRMS の絶縁定格
    • 最高 10.4kV のサージ耐量
    • 最大 最小 ±200kV/µs の CMTI
  • 電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 過電圧に耐性を持つ入力
  • デフォルト出力が High (ISO643x-Q1) と Low (ISO643xF-Q1) のオプション
  • 小さい伝搬遅延:5V で最大 10ns、3.3V で最大 12ns
  • サポートする最大 SPI:5V で 25MHz、3.3V で 20.8MHz
  • 低いパルス幅歪み:5V で最大 1.8ns、3.3V で最大 2.2ns
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの RI、ESD、サージ耐性
    • 低い放射
  • 小型フットプリント パッケージ:
    • ワイド SSOP (DFP-16) パッケージ
    • SSOP (DBQ-16) パッケージ
  • 安全性関連の認定 (予定)
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 および CSA CAS 通知 No. 5A
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、および GB 4943.1 認定
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 機能安全対応:
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 最大 150Mbps のデータ レート
  • 堅牢な SiO2 絶縁バリア:
    • 最大 1061VRMS および 1500VDC の動作電圧での長い寿命
    • 最高 5000VRMS の絶縁定格
    • 最高 10.4kV のサージ耐量
    • 最大 最小 ±200kV/µs の CMTI
  • 電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 過電圧に耐性を持つ入力
  • デフォルト出力が High (ISO643x-Q1) と Low (ISO643xF-Q1) のオプション
  • 小さい伝搬遅延:5V で最大 10ns、3.3V で最大 12ns
  • サポートする最大 SPI:5V で 25MHz、3.3V で 20.8MHz
  • 低いパルス幅歪み:5V で最大 1.8ns、3.3V で最大 2.2ns
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの RI、ESD、サージ耐性
    • 低い放射
  • 小型フットプリント パッケージ:
    • ワイド SSOP (DFP-16) パッケージ
    • SSOP (DBQ-16) パッケージ
  • 安全性関連の認定 (予定)
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 および CSA CAS 通知 No. 5A
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、および GB 4943.1 認定
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO643x-Q1 汎用、基本型と強化型、トリプルチャネル デジタル アイソレー タ PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/01
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) 2026/10/02
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026/10/02
証明書 CQC Certificate for ISOxxDBQ (Rev. C) 2026/09/29
アプリケーション・ノート テキサス インスツルメンツ製絶縁デバイスの磁場耐性:IEC 61000-4-8 および IEC 61000-4-9 のクラス 5 に適合 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/08
アプリケーション・ノート DFB および DFP デジタル アイソレータ パッケージにより絶縁定 格を半分に維持 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/10
機能安全情報 ISO6431 and ISO6431-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026/05/12

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ