パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-263 (KTT) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE |
LM1084 の特徴
- 3.3V、5.0V、および可変バージョンで供給
- 電流制限および過熱保護
- 出力電流:5A
- 産業用温度範囲:-40℃~125℃
- ライン レギュレーション:0.015% (標準値)
- 負荷レギュレーション:0.1% (標準値)
LM1084 に関する概要
LM1084 は、負荷電流 5A で最大ドロップアウトが 1.5V のレギュレータです。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの業界標準である LM317 とピン配列が同じです。
LM1084 の可変出力電圧バージョンでは、出力電圧を設定するために 2 つの抵抗が必要です。固定出力電圧バージョンには、調整用の抵抗が内蔵されています。
LM1084 の回路には、ツェナー トリムされたバンドギャップ基準、電流制限、サーマル シャットダウンが含まれています。
3A バージョンについては LM1085、1.5A バージョンについては LM1086 を参照してください。