パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-263 (KTT) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R |
LM1085 の特徴
- 3.3V、5.0V、12V、および可変型の各バージョンを用意
- 電流制限および熱保護
- 出力電流 . . . 3A
- ライン・レギュレーション . . . 0.015% ( 代表値)
- ロード・レギュレーション . . . 0.1% ( 代表値)
LM1085 に関する概要
LM1085 は、3A の負荷電流で最大ドロップアウトが1.5V である低ドロップアウト正電圧レギュレータ・シリーズです。ピン配置は、 ナショナル セミコンダクター社の業界規格LM317と同じです。
LM1085 には可変出力電圧タイプがあります。 このタイプは、2 つの抵抗を外付けするだけで出力電圧を設定できます。 さらに、 3.3V、5.0V、12.0V の3 つの固定出力電圧タイプもあります。固定タイプは調整抵抗を内部に集積しています。
LM1085 の回路は、ツェナー・トリミング型バンドギャップ基準電圧、電流制限、サーマル・シャットダウンの各機能を取り入れて います。
LM1085 シリーズには、TO-220 およびTO-263 パッケージがあります。5A バージョンはLM1084、1.5A バージョンはLM1086 を 参照してください。