パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-263 (KTT) | 3 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R |
LM1086 の特徴
- 1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、3.45V、5.0V、および可変型
の各バージョンを用意 - 電流制限および熱保護
- 出力電流 . . . 1.5A
- ライン・レギュレーション . . . 0.015% ( 代表値)
- ロード・レギュレーション . . . 0.1% ( 代表値)
LM1086 に関する概要
LM1086 は、1.5A の負荷電流で最大ドロップアウトが1.5V である低ドロップアウト正電圧レギュレータ・シリーズです。ピン配置は、 ナショナル セミコンダクター社の業界規格LM317と同じです。
LM1086 には可変出力電圧タイプがあります。このタイプは、2 つの抵抗を外付けするだけで出力電圧を設定できます。さらに、 1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、3.45V、5.0V の6 つの固定出力電圧タイプもあります。固定タイプは調整抵抗を内部に集積して います。
LM1086 の回路は、ツェナー・トリミング型バンドギャップ基準電圧、電流制限、サーマル・シャットダウンの各機能を取り入れて います。
LM1086 シリーズには、TO-220、TO-263、LLP パッケージがあります。5A バーションはLM1084、3A バーションはLM1085 を 参照してください。ピン6、ピン7、ピン8 はいっしょに接続します。