パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-CAN (K) | 2 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | JEDEC TRAY (5+1) |
LM117QML-SP の特徴
- 吸収線量 (TID) 100krad (Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
- 50~300rad(Si)/s の高線量率 (HDR) オプション
- 10mrad(Si)/s の低線量率 (LDR) オプション
- 0.5A または 1.5A 出力電流オプションを規定
- 可変出力電圧:最小 1.2V
- 温度に対して一定の電流制限
- 出力の短絡保護
LM117QML-SP に関する概要
LM117QML-SP 3 ピン正電圧リニア・レギュレータは 1.2V~37V の出力範囲で 0.5A または 1.5A を供給できます。本デバイスは簡単に使用でき、2 つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。
本レギュレータはフローティング状態で実装され、入出力電圧差のみを監視するため、入出力電圧差の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。
フライトで実証済みの LM117HVQML-SP には、電流制限、熱過負荷保護、安全領域保護など、完全な過負荷保護機能が搭載されています。本デバイスは非常に多目的であり、可変スイッチング・レギュレータ、プログラマブル出力レギュレータ、高精度電流レギュレータなどとしても使用できます。
高電圧アプリケーションの場合、LM117HVQML-SP はピン互換のドロップイン代替品で、最大 60V に適しています。LM117QML-SP の負の補数については、LM137QML-SP を参照してください。