16-pin (NAC) package image

5962R9951706VZA アクティブ

耐放射線特性 QMLV、4.2V ~ 40V 入力、1.5A 出力調整可能なリニア・レギュレータ

アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Space
RoHS いいえ
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNPB
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-NA-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CFP (NAC) | 16
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 88 | JEDEC TRAY (5+1)

LM117QML-SP の特徴

  • 吸収線量 (TID) 100krad (Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
    • 50~300rad(Si)/s の高線量率 (HDR) オプション
    • 10mrad(Si)/s の低線量率 (LDR) オプション
  • 0.5A または 1.5A 出力電流オプションを規定
  • 可変出力電圧:最小 1.2V
  • 温度に対して一定の電流制限
  • 出力の短絡保護

LM117QML-SP に関する概要

LM117QML-SP 3 ピン正電圧リニア・レギュレータは 1.2V~37V の出力範囲で 0.5A または 1.5A を供給できます。本デバイスは簡単に使用でき、2 つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。

本レギュレータはフローティング状態で実装され、入出力電圧差のみを監視するため、入出力電圧差の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。

フライトで実証済みの LM117HVQML-SP には、電流制限、熱過負荷保護、安全領域保護など、完全な過負荷保護機能が搭載されています。本デバイスは非常に多目的であり、可変スイッチング・レギュレータ、プログラマブル出力レギュレータ、高精度電流レギュレータなどとしても使用できます。

高電圧アプリケーションの場合、LM117HVQML-SP はピン互換のドロップイン代替品で、最大 60V に適しています。LM117QML-SP の負の補数については、LM137QML-SP を参照してください。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら