3-pin (NDT) package image

LM140LAH-5.0 アクティブ

拡張温度範囲、100mA、固定出力のリニア電圧レギュレータ / LDO

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Military
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 AU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-NA-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-CAN (NDT) | 3
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 500 | BULK

LM140L の特徴

  • Line Regulation of 0.04%/V
  • Load Regulation of 0.01%/mA
  • Output Voltage Tolerances of
    • ±2% at Tj = 25°C and ±4% Over the Temperature Range (LM140LA)
    • ±3% Over the Temperature Range (LM340LA)
  • Output Current of 100 mA
  • Internal Thermal Overload Protection
  • Output Transistor Safe Area Protection
  • Internal Short Circuit Current Limit
  • Available in
    • Metal TO Low Profile Package (LM140LA/LM340LA)
    • Plastic TO-92 (LM340LA)

All trademarks are the property of their respective owners.

LM140L に関する概要

The LM140L series of three terminal positive regulators is available with several fixed output voltages making them useful in a wide range of applications. The LM140LA is an improved version of the LM78LXX series with a tighter output voltage tolerance (specified over the full military temperature range), higher ripple rejection, better regulation and lower quiescent current. The LM140LA regulators have ±2% VOUT specification, 0.04%/V line regulation, and 0.01%/mA load regulation. When used as a zener diode/resistor combination replacement, the LM140LA usually results in an effective output impedance improvement of two orders of magnitude, and lower quiescent current. These regulators can provide local on card regulation, eliminating the distribution problems associated with single point regulation. The voltages available allow the LM140LA to be used in logic systems, instrumentation, Hi-Fi, and other solid state electronic equipment. Although designed primarily as fixed voltage regulators, these devices can be used with external components to obtain adjustable voltages and currents.

The LM140LA/LM340LA are available in the low profile metal three lead TO (NDT) and the LM340LA are also available in the plastic TO-92 (LP). With adequate heat sinking the regulator can deliver 100 mA output current. Current limiting is included to limit the peak output current to a safe value. Safe area protection for the output transistor is provided to limit internal power dissipation. If internal power dissipation becomes too high for the heat sinking provided, the thermal shut-down circuit takes over, preventing the IC from overheating.

For applications requiring other voltages, see LM117L Data Sheet.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら