パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 73 | TUBE |
LM21215A の特徴
- 高効率の同期整流 DC/DC コンバータ
- 2.95V~5.5V の入力電圧範囲
- 出力電圧は 0.6V~VIN の範囲で調整可能
- 最大 15A の出力電流
- 300kHz~1.5MHz の周波数に同期
- 内蔵の 7mΩ PMOS 降圧スイッチは 100% デューティ・サイクルをサポートし、低いドロップアウト電圧を実現
- 内蔵の 4.3mΩ NMOS 同期整流器によりショットキー・ダイオードが不要
- 高精度の±1% 内部基準電圧
- 自動ダイオード・エミュレーション・モードにより軽負荷時に効率が向上
- プリバイアス付きの単調性スタートアップ
- 内部 0.5ms、または外部で可変のソフトスタート
- 出力電圧トラッキング機能
- 超高速のラインおよび負荷過渡応答
- 電圧モード PWM 制御
- 広い帯域幅の電圧ループ誤差アンプ
- ヒステリシス機能付きの高精度イネーブル
- OVP、UVP、OCP、UVLO を内蔵
- オープン・ドレインのパワー・グッド・インジケータ
- ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
- 熱的に強化された HTSSOP-20 パッケージ
- WEBENCH® Power Designer により、LM21215A を使用するカスタム設計を作成
LM21215A に関する概要
LM21215A は同期整流降圧 DC-DC コンバータで、最低 0.6V の出力電圧で最大 15A の出力電流を供給できます。2.95V~5.5V の入力電圧範囲で、非常に高い効率で動作するため、広範な低電圧システムに適しています。ゲイン帯域幅積の高いエラー・アンプと、電圧モード制御ループにより、ノイズ耐性が高く、狭いデューティ・サイクルが可能で、あらゆる種類の出力コンデンサによる簡単な補償で安定動作するため、最大の柔軟性を持ち、簡単に使用できます。
LM21215A には、過電圧保護 (OVP) およびサイクル単位の過電流保護 (OCP) 機能が内蔵され、システムの高い信頼性を実現しています。高精度のイネーブル・ピンと内蔵の UVLO により、デバイスの電源オンを厳格に制御し、シーケンシングできます。スタートアップ時の突入電流は、内部で固定、または外部から設定可能なソフトスタート回路により制限されます。内蔵のオープン・ドレインの PGOOD インジケータにより、フォルトの報告と電源シーケンシングが可能です。
他の機能として、補助電圧レールのトラッキング、プリバイアス付き負荷への単調なスタートアップ、およびビート周波数に敏感なアプリケーションやマルチ・レギュレータのアプリケーション向けに、300kHz~1.5MHz の範囲の外部クロック信号にスイッチング周波数を同期させる機能があります。LM21215A は、熱的に強化された 20ピンの HTSSOP パッケージで供給され、付属の露出パッドを PCB にハンダ付けすることで、接合部から基板への熱インピーダンスが非常に低くなります。