パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE |
LM22673 の特徴
- 広い入力電圧範囲: 4.5V ~ 42V
- 内部補償による電圧モード制御
- 低ESR セラミック・コンデンサでも安定動作
- 120mΩ N チャネルMOSFET TO-263 薄型パッケージ
- 100mΩ N チャネルMOSFET PSOP-8 パッケージ
- 出力電圧オプション
- ADJ ( 最小出力電圧1.285V)
- 5.0 ( 出力電圧5V 固定)
- リファレンス精度: ± 1.5%
- スイッチング周波数: 500kHz
- 動作時の接合部温度範囲: 40 °C~+ 125 °C
- 設定可能なソフトスタート
- 設定可能な電力制限
- ブートストラップ・ダイオード内蔵
- WEBENCH® に完全対応
パッケージ
- PSOP-8 ( 露出放熱パッド付き)
- TO-263 薄型( 露出放熱パッド付き)
LM22673 に関する概要
LM22673 は、 できる限り少ない外付け部品で高効率の高耐圧降圧型 ( バック ) レギュレータを実現するために必要なすべての 機能を備えたスイッチング・レギュレータです。 使い勝手の良い このレギュレータは、 最大 3A の負荷電流を供給可能な耐圧42V の N チャネル MOSFET スイッチを内蔵しています。 優れた ライン / ロード ・ レギュレーション特性に加えて、 最高で 90%を 超える高い効率を備えています。 電圧モード制御を採用してお り、 オン時間の Min 値が短いので、 入力電圧と出力電圧の比 をきわめて大きくすることができます。 また、 ループ補償回路を 内蔵しているため、ユーザーはループ補償用部品について面 倒な計算をする必要がありません。 5V の固定出力タイプと可変出力タイプが用意されています。 スイッチング周波数は 500kHz で、 外付け部品の小型化が可能なほか、 優れた過渡応答を実 現しています。 1 個の外付けコンデンサの選択により調整可能 なソフトスタート機能も使用できます。 さらに、 単一の外付け抵 抗でスイッチの電流制限を設定し、 ソリューションを最適化する ことが可能です。 LM22673 は、 熱暴走保護機能 ( サーマル ・ シャットダウン ) と電流制限回路を内蔵しており、 予期せぬ過負 荷状態になることを防止します。
LM22673 は、 テキサス ・ インスツルメンツ (TI) の SIMPLE SWITCHER® ファミリ製品です。 SIMPLE SWITCHER® コンセプトにより、 TI の設計ツール WEBENCH® を用いて、 必要最 小限の外付け部品による設計を簡単に完了できます。 TI の WEBENCH® ツールは、 外付け部品の計算、 電気特性シミュ レーション、 熱特性シミュレーション、 Build-It ボード ( 有償の 試作ボード作成サービス ) などの機能を持ち、 容易なデザイン が可能です。