パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LM22674 の特徴
- 広い入力電圧範囲: 4.5V ~ 42V
- 内部補償による電圧モード制御
- 低ESR セラミック・コンデンサでも安定動作
- 200mΩ N チャネルMOSFET
- 出力電圧オプション
- ADJ ( 最小出力電圧1.285V)
- 5.0 ( 出力電圧5V 固定)
- リファレンス精度: ± 1.5%
- スイッチング周波数: 500kHz
- 動作時の接合部温度範囲: 40 °C~+ 125 °C
- 高精度イネーブル・ピン
- ブートストラップ・ダイオード内蔵
- ソフトスタート回路内蔵
- WEBENCH®に完全対応
- LM22674Q は、AEC-Q100 グレード1 認定のオートモー
ティブ・グレード製品( 接合部温度 40 °C~+ 125 °C )
パッケージ
- PSOP-8 ( 露出放熱パッド付き)
LM22674 に関する概要
LM22674 は、 できる限り少ない外付け部品で高効率の高耐圧降圧型 ( バック ) レギュレータを実現するために必要なすべての 機能を備えたスイッチング・レギュレータです。 使い勝手の良い このレギュレータは、 最大 500mA の負荷電流を供給可能な耐 圧 42V の N チャネル MOSFET スイッチを内蔵しています。 優 れたライン / ロード ・ レギュレーション特性に加えて、 最高で 90%を超える高い効率を備えています。 電圧モード制御を採用し ており、 オン時間の Min 値が短いので、 入力電圧と出力電圧 の比をきわめて大きくすることができます。 また、 ループ補償回 路を内蔵しているため、ユーザーはループ補償用部品につい て面倒な計算をする必要がありません。 5V の固定出力タイプと可変出力タイプが用意されています。 スイッチング周波数は500kHz で、 外付け部品の小型化が可能なほか、 優れた過渡 応答を実現しています。 高精度イネーブル入力は、 レギュレー タの 制御と システム電源の シー ケンス制 御を簡略 化します。 シャットダウン・モードにおけるこのレギュレータの消費電流はわ ずか 25µA (typ) です。 ソフトスタート回路 (500µs、 typ) を内 蔵しているので、 外付け部品数を抑えられます。 LM22674 は、 熱暴走保護機能 ( サーマル ・ シャットダウン ) と電流制限回路 を内蔵しており、 予期せぬ過負荷状態になることを防止します。
LM22674 は、 テキサス ・ インスツルメンツ (TI) の SIMPLESWITCHER® ファミリ製品です。 SIMPLE SWITCHER® コンセ プトにより、 TI の設計ツール WEBENCH® を用いて、 必要最 小限の外付け部品による設計を簡単に完了できます。 TI の WEBENCH® ツールは、 外付け部品の計算、 電気特性シミュ レーション、 熱特性シミュレーション、 Build-It ボード ( 有償の 試作ボード作成サービス ) などの機能を持ち、 容易なデザイン が可能です。