8-pin (NGQ) package image

LM25085SDE/NOPB アクティブ

4.5 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、コンスタント・オンタイム、非同期整流 PFET 降圧コントローラ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM25085SD/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (NGQ) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LM25085 の特徴

  • LM25085Q is an Automotive Grade product that is AEC-Q100 grade 1 qualified (-40°C to 125°C operating junction temperature)
  • Wide 4.5V to 42V input voltage range
  • Adjustable current limit using RDS(ON) or a current sense resistor
  • Programmable switching frequency to 1MHz
  • No loop compensation required
  • Ultra-Fast transient response
  • Nearly constant operating frequency with line and load variations
  • Adjustable output voltage from 1.25V
  • Precision ±2% feedback reference
  • Capable of 100% duty cycle operation
  • Internal soft-start timer
  • Integrated high voltage bias regulator
  • Thermal shutdown

  • Package

  • MSOP-8EP
  • MSOP-8
  • LLP-8 (3 mm x 3 mm)

  • LM25085 に関する概要

    The LM25085 is a high efficiency PFET switching regulator controller that can be used to quickly and easily develop a small, efficient buck regulator for a wide range of applications. This high voltage controller contains a PFET gate driver and a high voltage bias regulator which operates over a wide 4.5V to 42V input range. The constant on-time regulation principle requires no loop compensation, simplifies circuit implementation, and results in ultra-fast load transient response. The operating frequency remains nearly constant with line and load variations due to the inverse relationship between the input voltage and the on-time. The PFET architecture allows 100% duty cycle operation for a low dropout voltage. Either the RDS(ON) of the PFET or an external sense resistor can be used to sense current for over-current detection.


    価格

    数量 価格
    +

    追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

    LM25085SD/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
    パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
    在庫
    数量 | 価格 1ku | +

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら