パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 73 | TUBE |
LM25116 の特徴
- 新しい類似製品が利用可能:
- エミュレーテッド・ピーク電流モード
- 広い動作電圧範囲 (最大 42V)
- 低 I Q シャットダウン (10µA 未満)
- 標準または論理レベル MOSFET を駆動
- 堅牢な 3.5A ピーク・ゲート駆動
- フリーランまたは 1MHz への同期動作
- ダイオード・エミュレーション・モード・オプション
- 1.215V~80V のプログラム可能出力
- 精度 1.5% の基準電圧
- プログラム可能な電流制限
- プログラマブル・ソフト・スタート
- プログラム可能なライン低電圧誤動作防止
- 外部バイアス電源への自動切り替え
- 20 ピンの HTSSOP 露出パッド
- サーマル・シャットダウン
LM25116 に関する概要
LM25116 は降圧レギュレータ・アプリケーション用に開発された同期整流降圧型コントローラで、高電圧または電圧の変動幅が大きい入力を対象としています。制御方式は電流モード制御を基礎とするもので、エミュレートされた電流ランプを使用して行われます。電流モード制御には、ライン・フィードフォワードと、サイクル単位の電流制限が組み込まれており、ループ補償が簡単に行えます。エミュレートされた制御ランプを使用することで、パルス幅変調回路のノイズ感受性が減少し、入力電圧の高いアプリケーションで不可欠となる、デューティ・サイクルの非常に微細な制御を高い信頼性で実行できます。動作周波数は 50kHz~1MHz の範囲で設定可能です。LM25116 は適合型デッドタイム制御を用いて、ハイサイドとローサイドの外付け NMOS パワー・スイッチを駆動します。ダイオード・エミュレーション・モードをユーザーが選択可能で、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷状況で効率が向上します。静止電流を減らすため、シャットダウン時はコントローラがディセーブルされ、合計入力電流が 10µA 未満に低下します。追加機能として、高電圧のバイアス・レギュレータ、外部バイアスへの自動切り替えによる効率性向上、サーマル・シャットダウン、周波数同期、サイクル単位の電流制限、可変ライン低電圧誤動作防止が搭載されています。このデバイスは、放熱を助けるために露出したパッドがダイに取り付けられ、消費可能電力が増大した 20 ピン HTSSOP パッケージで供給されます。
新製品 (LM25141、LM5141、LM25148、および LM25149) は、BOM コストの削減、効率の向上、設計サイズの小型化など、多くの特長があります。