5-pin (NDH) package image

LM2576T-3.3/LF03 アクティブ

SIMPLE SWITCHER® 40V、3A、低部品点数の降圧レギュレータ

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-NA-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-220 (NDH) | 5
動作温度範囲 (℃)
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE

LM2576 の特徴

LM2576 に関する概要

LM2576 シリーズのレギュレータは、モノリシックな IC で、降圧型 (バック) スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を提供し、優れたラインおよび負荷レギュレーションで 3A の負荷を駆動できます。3.3V、5V、12V、15V の固定出力電圧版と可変出力版があります。

これらのレギュレータは、必要な外部部品の数が最小限で、簡単に使用でき、フォールト保護と固定周波数発振器が内蔵されています。

LM2576 シリーズは、一般的な 3 端子のリニア・レギュレータを置き換えることができる高効率な製品です。これらの製品により、ヒート・シンクのサイズが大幅に減少し、条件によってはヒート・シンクが不要になります。

LM2576 とともに使用するため最適化された標準シリーズのインダクタがいくつかの製造元から入手可能です。このため、スイッチング電源の設計が大幅に簡素化されます。

その他の特長として、指定された入力電圧および出力負荷の条件において出力電圧の許容誤差が ±4%、発振器の周波数の許容誤差が ±10% であることが挙げられます。外部シャットダウンが搭載されており、スタンバイ電流は 50µA (標準値) です。出力スイッチにはサイクル単位の電流制限と、障害状態における完全な保護を行うためのサーマル・シャットダウンが含まれています。

LM76003 は、外付けコンポーネントがほとんど不要であり、EMI と熱性能のために簡単かつ最適に PCB をレイアウトできるようにピン配置が設計されています。仕様を比較するには、デバイス比較表を参照してください。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら