パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-220 (NDH) | 5 |
動作温度範囲 (℃) |
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE |
LM2577 の特徴
- 少ない外付部品
- 耐圧65V、3A のNPN スイッチング・トランジスタ内蔵
- 広入力電圧範囲3.5V ~ 40V
- 優れた過渡応答、ライン・レギュレーション、電流制限を実
現する電流モードオペレーション - 52kHz の固定周波数発振器内蔵
- 起動時の突入電流を減少させるソフトスタート機能
- 過電流保護、低電圧ロックアウト、熱暴走保護回路内蔵
LM2577 に関する概要
LM2577 は、ステップアップ( 昇圧)、フライバック、フォワードコンバータ型スイッチング・レギュレータの電力/ 制御機能のすべてを 内蔵したモノリシック集積回路です。このデバイスには12V、15Vの固定出力電圧バージョン、ADJ の可変出力電圧バージョンが あります。
外付け部品は必要最小限となっており、これらのレギュレータはコストパフォーマンスが高く、使いやすくなっています。本データシー トには、これらのスイッチング・レギュレータの動作に最適設計された標準インダクタとフライバック・トランス製品を記載しています。
パッケージには、3.0A のNPN スイッチング・トランジスタ、過電流保護、熱暴走保護、低電圧ロックアウト回路を内蔵しています。 その他の特長として、外付け部品を一切必要としない52kHz の固定周波数発振器、起動時の突入電流を減少させるソフトス タート・モード、入力電圧と出力負荷の過渡状態の改善・除去のための電流モード制御を備えています。