パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-220 (NDH) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE |
LM2585 の特徴
- 外付け部品がほとんど不要
- 標準のインダクタおよびトランス・ファミリ
- 耐圧 65V、3A の NPN 出力スイッチ
- 広い入力電圧範囲:4V~40V
- 電流モード動作により優れた過渡応答、ライン・レギュレーション、電流制限を実現
- スイッチング周波数:100kHz
- 内部ソフトスタート機能により起動時の突入電流を低減
- 電流制限、低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウンにより出力トランジスタを保護
- システムの出力電圧許容差:規定のラインおよび負荷条件で最大 ±4%
- WEBENCH® Power Designer により、LM2585 を使用するカスタム設計を作成
LM2585 に関する概要
LM2585 レギュレータ・シリーズは、フライバック、昇圧、フォワード・コンバータ・アプリケーション向けに特別に設計されたモノリシック IC です。3.3V、5V、12V、可変型の 4 種の出力電圧バージョンがあります。
外付け部品点数を最小限に抑えており、コスト効率が高く使いやすいのが特長です。本データシートには、昇圧レギュレータとフライバック・レギュレータの代表的な回路を示しています。また、ダイオードとコンデンサの選択ガイド、これらのスイッチング・レギュレータと組み合わせて使用できる標準のインダクタおよびフライバック・トランスのファミリについても記載されています。
電源スイッチは耐圧 65V、3A の NPN トランジスタであり、電流および熱制限回路、低電圧誤動作防止回路により保護されます。この IC は、小型の磁気部品を使用できる 100kHz 固定周波数発振器を内蔵しています。さらに、起動中の突入電流を低減するためのソフトスタート・モード、入力電圧および出力負荷過渡除去性能を向上させる電流モード制御、サイクル単位の電流制限といった特長も備えています。規定の入力電圧および出力負荷条件の範囲で、電源システムとして ±4% の出力電圧許容差が規定されています。