パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-263 (KTW) | 7 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R |
LM2586 の特徴
- 必要な外付け部品が少ない
- 標準のインダクタおよびトランス・ファミリ
- 耐圧 65V、3A の NPN 出力スイッチ
- 広い入力電圧範囲:4V~40V
- 可変スイッチング周波数:100kHz~200kHz
- 外部シャットダウン機能
- シャットダウン時の消費電流 60µA 未満
- 周波数同期
- 電流モード動作により優れた過渡応答、ライン・レギュレーション、電流制限を実現
- 内部ソフトスタート機能により起動時の突入電流を低減
- 電流制限、低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウンにより出力トランジスタを保護
- システムの出力電圧許容差:規定のラインおよび負荷条件で最大 ±4%
- WEBENCH® Power Designer により、LM2586 を使用するカスタム設計を作成
LM2586 に関する概要
LM2586 シリーズのレギュレータは、フライバック、昇圧、およびフォワード・コンバータ用に設計されたモノリシック IC です。3.3V、5V、12V、可変型の 4 種の出力電圧バージョンがあります。
最小限の外付け部品で回路を構成できる、コスト効果の高い、使いやすいレギュレータです。データシートには、昇圧レギュレータとフライバック・レギュレータの代表的な回路例が記載されています。また、ダイオードとコンデンサの選択ガイド、これらのスイッチング・レギュレータと組み合わせて使用できる標準のインダクタおよびフライバック・トランスのファミリについても記載されています。
電源スイッチは耐圧 65V、3A の NPN デバイスで、電流および熱制限回路と、低電圧誤動作防止回路により保護されます。この IC には可変周波数の発振器が内蔵されており、最高 200kHz にプログラムできます。この発振器は他のデバイスとも同期できるため、複数のデバイスを同じスイッチング周波数で動作させることができます。
加えて、ソフトスタート・モードによる起動時突入電流の低減、電流モード制御による入力電圧および出力負荷過渡除去性能の向上、サイクル単位の電流制限といった特長も備えています。このデバイスにはシャットダウン・ピンも搭載されているため、外部からオフにできます。電源システムは、規定の入力電圧および出力負荷条件の範囲で、±4% の出力電圧許容差が保証されています。