パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-263 (KTW) | 7 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R |
LM2588 の特徴
- 外付け部品がほとんど不要
- 標準インダクタおよびトランスのファミリ
- 5A をスイッチングし 65V に耐える NPN 出力
- 広い入力電圧範囲:4V~40V
- 可変スイッチング周波数:100kHz~200kHz
- 外部シャットダウン機能
- シャットダウン時の消費電流:60µA 未満
- 周波数同期
- 電流モード動作により優れた過渡応答、ライン・レギュレーション、電流制限を実現
- 内部ソフトスタート機能により起動時の突入電流を低減
- 電流制限、低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウンにより出力トランジスタを保護
- システムの出力電圧の誤差:±4% 以下 (ラインと負荷の全条件で)
- WEBENCH® Power Designer により、LM2588 を使用するカスタム設計を作成
LM2588 に関する概要
LM2588 レギュレータ・シリーズは、フライバック、昇圧、フォワード・コンバータ・アプリケーション向けに特化して設計されたモノリシック IC です。3.3V、5V、12V、可変型の 4 種の出力電圧バージョンがあります。
外付け部品点数を最小限に抑えており、コスト効率が高く使いやすいのが特長です。このデータシートには、昇圧レギュレータとフライバック・レギュレータの標準的な回路を記載しています。また、ダイオードとコンデンサの選択ガイドと、これらのスイッチング・レギュレータと組み合わせて使用するように設計された標準のインダクタとフライバック・トランスのファミリについても記載しています。
パワー・スイッチは耐圧 65V、5A の NPN デバイスです。このパワー・スイッチは、電流および熱制限回路、および低電圧誤動作防止回路により保護されます。この IC は、最高 200kHz にプログラム可能な可変周波数発振器を内蔵しています。この発振器は、複数のデバイスが同じスイッチング周波数で動作できるように、他のデバイスと同期させることもできます。
さらに、ソフトスタート・モードによる起動時突入電流の低減、電流モード制御による入力電圧および出力負荷過渡除去性能の向上、サイクル単位の電流制限といった特長も備えています。このデバイスにはシャットダウン・ピンも搭載されているため、外部から電源をオフにできます。電源システムとしての出力電圧の許容誤差は、規定の入力電圧および出力負荷条件の範囲内で ±4% です。