5-pin (DBV) package image

LM2611AMF/NOPB アクティブ

1.4MHz Cuk コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2611AMFX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LM2611 の特徴

  • 1.4-MHz Switching Frequency
  • Low RDS(ON) DMOS FET
  • 1-mVp-p Output Ripple
  • –5 V at 300 mA From 5-V Input
  • Better Regulation Than a Charge Pump
  • Uses Tiny Capacitors and Inductors
  • Wide Input Range: 2.7 V to 14 V
  • Low Shutdown Current: <1 µA
  • 5-Pin SOT-23 Package

LM2611 に関する概要

The LM2611 is a current mode, PWM inverting switching regulator. Operating from a 2.7-V to 4-V supply, it is capable of producing a regulated negative output voltage of up to &ndash(36 VIN(MAX)). The LM2611 utilizes an input and output inductor, which enables low voltage ripple and RMS current on both the input and the output. With a switching frequency of 1.4 MHz, the inductors and output capacitor can be physically small and low cost. High efficiency is achieved through the use of a low RDS(ON) FET.

The LM2611 features a shutdown pin, which can be activated when the part is not needed to lower the Iq and save battery life. A negative feedback (NFB) pin provides a simple method of setting the output voltage, using just two resistors. Cycle-by-cycle current limiting and internal compensation further simplify the use of the LM2611.

The LM2611 is available as a small 5-pin, SOT-23 package and comes in two grades. Grade A has a 1.2-A current limit and 0.5-Ω RDS(ON), and Grade B has a 0.9-A current limit and 0.7-Ω RDS(ON).

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2611AMFX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら