パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RUM) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R |
LM26420-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 以下の結果でAEC Q100認定済み
- デバイス温度グレード0 (Q0): 動作時周囲温度範囲-40℃~+150℃
- デバイス温度グレード1 (Q1): 動作時周囲温度範囲-40℃~+125℃
- CISPR25 Class 5 伝導エミッションに準拠
- 入力電圧範囲:3V~5.5V
- 出力電圧範囲:0.8V~4.5V
- レギュレータごとに 2A の出力電流
- 2.2MHz 固定のスイッチング周波数
- 0.8V、1.5% 精度の内部基準電圧
- 内部ソフト・スタート
- 出力ごとに独立のパワー・グッドと高精度のイネーブル
- 電流モード、PWM 動作
- サーマル・シャットダウン
- 過電圧保護
- 出力負荷をプリバイアスして起動可能
- レギュレータは 180°の位相差
- WEBENCH® Power Designer により、LM26420-Q1 を使用するカスタム設計を作成
LM26420-Q1 に関する概要
LM26420-Q1レギュレータはモノリシック、高効率のデュアルPWM降圧型DC/DCコンバータです。このデバイスは、最先端のBICMOSテクノロジを使用して、内蔵の75mΩ PMOS上部スイッチと、内蔵の50mΩ NMOS下部スイッチにより2つの2A負荷を駆動し、可能な最高の電力密度を実現しています。世界最高レベルの制御回路により、最短で30nsのオン時間が可能なため、3V~5.5Vの入力動作範囲全体から、最小出力電圧の0.8Vへ、非常に高周波の変換が可能です。
動作周波数が高いにもかかわらず、93%までの高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、非常に低いスタンバイ電流が特長です。LM26420-Q1は電流モード制御と内部補償を活用して、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。
LM26420-Q1はスイッチング周波数が2MHzを超えることが保証されているため、AM周波数帯域に干渉を引き起こすおそれなしに車載用アプリケーションで使用できます。