パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM26420 の特徴
- CISPR25 Class 5伝導エミッションに準拠
- 3V~5.5Vの入力電圧範囲
- 0.8V~4.5Vの出力電圧範囲
- レギュレータごとに2Aの出力電流
- 高いスイッチング周波数: 2.2MHz (LM26420X)
0.55MHz (LM26420Y) - 内部基準電圧: 0.8V、1.5%
- 内部ソフトスタート
- 出力ごとに独立のパワー・グッドと高精度のイネーブル
- 電流モード、PWM動作
- サーマル・シャットダウン
- 過電圧保護
- プリバイアス付き出力負荷へのスタートアップ
- レギュレータは180°の位相差
- WEBENCH® Power Designerにより、LM26420を使用するカスタム設計を作成
LM26420 に関する概要
LM26420レギュレータはモノリシック、高効率のデュアルPWM降圧型DC/DCコンバータです。このデバイスは、最先端のBICMOSテクノロジを使用して、内蔵の75mΩ PMOS上部スイッチと、内蔵の50mΩ NMOS下部スイッチにより2つの2A負荷を駆動し、可能な最高の電力密度を実現しています。世界最高レベルの制御回路により、最短で30nsのオン時間が可能なため、3V~5.5Vの入力動作範囲全体から、最小出力電圧の0.8Vへ、非常に高周波の変換が可能です。
動作周波数が高いにもかかわらず、93%までの高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、非常に低いスタンバイ電流が特長です。LM26420は電流モード制御と内部補償を活用して、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。