16-pin (RUM) package image

LM26420YSQX/NOPB アクティブ

デュアル、2A、高効率、同期整流 DC/DC コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM26420YSQ/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RUM) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R

LM26420 の特徴

  • CISPR25 Class 5伝導エミッションに準拠
  • 3V~5.5Vの入力電圧範囲
  • 0.8V~4.5Vの出力電圧範囲
  • レギュレータごとに2Aの出力電流
  • 高いスイッチング周波数: 2.2MHz (LM26420X)
       0.55MHz (LM26420Y)
  • 内部基準電圧: 0.8V、1.5%
  • 内部ソフトスタート
  • 出力ごとに独立のパワー・グッドと高精度のイネーブル
  • 電流モード、PWM動作
  • サーマル・シャットダウン
  • 過電圧保護
  • プリバイアス付き出力負荷へのスタートアップ
  • レギュレータは180°の位相差
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM26420を使用するカスタム設計を作成

LM26420 に関する概要

LM26420レギュレータはモノリシック、高効率のデュアルPWM降圧型DC/DCコンバータです。このデバイスは、最先端のBICMOSテクノロジを使用して、内蔵の75mΩ PMOS上部スイッチと、内蔵の50mΩ NMOS下部スイッチにより2つの2A負荷を駆動し、可能な最高の電力密度を実現しています。世界最高レベルの制御回路により、最短で30nsのオン時間が可能なため、3V~5.5Vの入力動作範囲全体から、最小出力電圧の0.8Vへ、非常に高周波の変換が可能です。

動作周波数が高いにもかかわらず、93%までの高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、非常に低いスタンバイ電流が特長です。LM26420は電流モード制御と内部補償を活用して、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM26420YSQ/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら